(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Émbolos para fines especiales: émbolo con brida

Émbolos para fines especiales: émbolo con brida

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

· Forma: tipo push up
· Cuerpo material: Acero al carbono 1045
· Tratamiento de la superficie del cuerpo principal.: (Óxido negro)
· Material de la punta: Acero al carbono 1045
· Tratamiento de la superficie de la punta: (Óxido negro)

  • Componentes inCAD
Émbolos de manga larga: imagen relacionada
· Materiales
TipoPinCuerpo principalBujeResorte
[M] Material[H] Dureza[ S ] Tratamiento de superficies[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies[M] Material[M] Material
GLPNAcero al carbón 1045HRC50~55(Óxido negro)Acero al carbón 1045(Óxido negro)Aleación de latón de alta resistencia
Lubricante sólido integrado
Acero inoxidable 304 PB

Especificaciones

Número de parte-S
GLPN8
GLPN16
-
-
10
25
Número de parteCarreraRDLHTCd1P.C.DCarga (N)
TipodSmín.máx.
GLPN6541432308514.5221829
1038829
855163832242230
10421430
1010620484081.55.5302647
15521547
12158225242322748
20582048
161510286052101026.5404273
25702273
202012327056444886
30803086
[ ! ] Para pedidos superiores a la cantidad indicada, solicite un presupuesto.

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
GLPN6-5
GLPN6-10
GLPN8-5
GLPN8-10
GLPN10-10
GLPN10-15
GLPN12-15
GLPN12-20
GLPN16-15
GLPN16-25
GLPN20-20
GLPN20-30
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSDiámetro del Pin d
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

106
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

106
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

108
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

108
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1010
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1010
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1012
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1012
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1016
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1016
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1020
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1020

Cargando…

  1. 1

Ejemplo

Émbolos de manga larga: imagen relacionada
 

Información básica

Tipo Émbolo guía