(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Estancias rotatorias

Estancias rotatorias

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Estancias rotatorias
  • Estancias rotatorias
  • Descuento por volumen
  • Cambios en Especificaciones

La puerta de acero inoxidable se mantiene con las partes de fijación y topes móviles

  • Componentes inCAD
Cierres rotativos: imagen relacionada
· Materiales
[M] Material: acero inoxidable 304 Acabado: pulido electrolítico

Especificaciones

Número de parte
STYRL150
Número de parte(L1)W1W2tMasa (g)
TipoDerecha e izquierdaL
STYRL (Para el lado izquierdo) R (Para el lado derecho)15010528231.575
L (Para el lado izquierdo) R (Para el lado derecho)19815328231.585
L (Para el lado izquierdo) R (Para el lado derecho)27723130242120
Número de Parte
STYRL150
STYRL198
STYRL277
STYRR150
STYRR198
STYRR277
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSLongitud máxima
(mm)
Dirección de uso
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10150Para el lado izquierdo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10198Para el lado izquierdo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10277Para el lado izquierdo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10150Para el lado derecho
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10198Para el lado derecho
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10277Para el lado derecho

Cargando…

  1. 1

Ejemplo

Cierres rotativos: imagen relacionada
 

Información básica

Manera de apertura de puerta Apertura hacia abajo Tipo de estancia Expansión y contracción · Slide Flexible, tipo deslizante Ranura deslizante
Liberación de tapón Carrera de liberación del tapón Material del cuerpo Acero inoxidable 304 Tratamiento superficial del cuerpo Pulido electrolítico