(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Cerraduras deslizantes (cerraduras de gabinete grandes)

Cerraduras deslizantes (cerraduras de gabinete grandes)

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen
  • Cambios en Especificaciones

Cerraduras de gabinete de 3 mm o más de grosor para cerraduras de puertas grandes.

  • Componentes inCAD
Slide Locks (Large Cabinet Locks): imagen relacionada
· Materiales
[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies
Acero inoxidable 304Pulido electrolítico

Especificaciones

Número de parte
PKWSAJ1
PKBSK2
LOCNL1
Número de parteMasa (g)
TipoL
HHMU100193
150219

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
HHMU100
HHMU150
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Longitud total L
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

100
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

150

Cargando…

  1. 1

Ejemplo

Slide Locks (Large Cabinet Locks): imagen relacionada
 

Información básica

Forma de bloqueo Cierres de barra