(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Interruptor de límite de puerta - Sin contacto.

Interruptor de límite de puerta - Sin contacto.

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Finales de carrera sin contacto para detectar apertura/cierre de puerta.

  • Componentes inCAD
Interruptores de límite de puerta: imagen relacionada
Interruptores de límite de puerta: imagen relacionada
· Materiales
Nombre de parte[M] Material
Cuerpo principalResina C ABS
ImánFerrito
TerminalAcero inoxidable 304

Especificaciones

Número de parte
BCWS1
Número de parteMasa (g)
TipoNo.
BCWS119

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
BCWS1
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHS
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10

Cargando…

  1. 1

Ejemplo

Interruptores de límite de puerta: imagen relacionada
 

Información básica

Tipo Componentes relacionados Categoría de tipo de imán Tipo cuadrado Longitud(mm) 50
Ancho(mm) 14 Método de montaje Imposición Diámetro del orificio de instalación (d)(mm) 4
Entorno operativo Estándar Material del cuerpo Resina ABS Resina Tratamiento superficial del cuerpo Ninguno
Material de imán Ferrito Tratamiento de superficie con imán Ninguno Altura total cuando está bloqueado(mm) 10

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo BCWS1 de la serie Interruptor de límite de puerta - Sin contacto..