(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Clip de resina para puerta - Poliacetal y poliamida.

Clip de resina para puerta - Poliacetal y poliamida.

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Los pestillos de plástico entran en vigor cuando se utilizan con puertas de paneles de tamaño compacto

  • Componentes inCAD
Capturas de resina: imagen relacionada
· Materiales
Nombre de parte[M] Material
Lado femeninoPoliacetal
Lado masculinoPoliamida

Especificaciones

Número de parte
JMCG1W
Número de parteFuerza de retención (kgf)Fuerza de cierre (kgf)ABEGHLd1d2Masa (g)Color
TipoNo.
JMCG1W1.72.22618624.5172.53.3x63.32Blanco
2B2.73.1241772215.522.5x5.52.51.5Negro
2W2.73.1241772215.522.5x5.52.51.5Blanco

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
JMCG1W
JMCG2B
JMCG2W
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSFuerza de retención, fuerza de tracción
(N)
Longitud
(mm)
Diámetro del orificio de instalación (d)
(mm)
Color del cuerpo principal
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

1012.75263.31W (blanco translúcido)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1022.56242.52B (negro)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1022.56242.52W (blanco lechoso)

Cargando…

  1. 1

Ejemplo

Capturas de resina: imagen relacionada
 

Información básica

Tipo Capturas de plástico Categoría de tipo de imán Otros Ancho(mm) 7.5
Método de montaje Imposición Entorno operativo Estándar Material del cuerpo Poliacetal
Tratamiento superficial del cuerpo Ninguno Material de placa de captura Poliamida Tratamiento de superficie de placa de atracción Ninguno