(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Cerradura magnética - Perfil ultra-delgado. (Números de pieza)

Cerradura magnética - Perfil ultra-delgado.

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Cierres magnéticos metálicos de 2,6 mm de espesor.

  • Componentes inCAD
Capturas magnéticas ultrafinas: imagen relacionada
· Materiales
Nombre de parte[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies
Cuerpo principalAcero bajo en carbónNiquelado
ImánNeodimioNiquelado

Especificaciones

Número de parte
MGCM2
Número de parteFuerza de retención (kgf)Masa (g)
TipoNo.
MGCM11.512
2412

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
MGCM1
MGCM2
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSFuerza de retención, fuerza de tracción
(N)
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1014.7
1 Pieza(s)Disponible

6 Días

Existencias

1039.2

Cargando…

  1. 1

Más información

[ ! ]No hay plato de captura.

Ejemplo

Capturas magnéticas ultrafinas: imagen relacionada
 

Información básica

Tipo Delgado Categoría de tipo de imán Tipo cuadrado Longitud(mm) 41
Ancho(mm) 16.5 Método de montaje Imposición Diámetro del orificio de instalación (d)(mm) 3.6
Superficie de montaje cuadrada con imán A Placa de captura Ninguno Entorno operativo Estándar
Material del cuerpo Acero bajo en carbón Tratamiento superficial del cuerpo Niquelado Material de imán Neodimio
Tratamiento de superficie con imán Niquelado Altura total cuando está bloqueado(mm) 2.6