(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Manija - Tipo U, nylon.

Manija - Tipo U, nylon.

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Productos de nailon ligero. Son adecuados para lugares de carga no intensiva.

  • Componentes inCAD
Mangos de nylon [externos] -Pequeño-: Imagen relacionada
· Materiales
[M] Material
Nylon reforzado con fibra de vidrio 6

Especificaciones

Número de parte
UPCNN
Número de parteCarga permisible
(N)
Masa
(g)
UPCNN20025

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
UPCNN
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHS
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Categoría de tipo de superficie En forma de U Tipo en forma de U Tiradores de plástico - Montaje exterior Funcion adicional Ninguno
Carga permisible(N) 200 Tratamiento de superficies Ninguno Método de montaje Agujero circular
Paso de montaje L(mm) 120 Espesor de agarre(mm) 12 Altura completa(mm) 41

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo UPCNN de la serie Manija - Tipo U, nylon..