(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Manijas - Tipo U, huecas de diámetro reducido, con barrenos para montaje.

Manijas - Tipo U, huecas de diámetro reducido, con barrenos para montaje.

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Tiradores de tubo de aluminio configurables en dimensiones

  • Componentes inCAD
Mangos de tubo de aluminio [externo] (diámetro pequeño): imagen relacionada
· Materiales
Nombre de parte[M] Material
HuecoAleación de aluminio 6063
CodoPolicarbonato

Especificaciones

■ Dimensión L seleccionable
Número de parteLAplicable
Tornillos
Tipo
UWAPNC
(Dimensión L seleccionable)
100Tornillos de cabeza hueca
M6
150
200
250
300
■L Dimension Configurable
Número de parteL
Incremento de 1 mm
Aplicable
Tornillos
Tipo
UWAPFC
(Dimensión L configurable)
100~150Tornillos de cabeza hueca
M6
151~200
201~250
251~300

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
UWAPFC-[100-300/1]
UWAPNC100
UWAPNC150
UWAPNC200
UWAPNC250
UWAPNC300
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTipo en forma de U Paso de montaje L
(mm)
1 Pieza(s)

10 Días o más

10-100 ~ 300
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Recto] Tiradores de aluminio para tubos100
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Recto] Tiradores de aluminio para tubos150
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Recto] Tiradores de aluminio para tubos200
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Recto] Tiradores de aluminio para tubos250
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Recto] Tiradores de aluminio para tubos300

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Categoría de tipo de superficie En forma de U Funcion adicional Ninguno Tratamiento de superficies Anodizado claro
Método de montaje Agujero circular Espesor de agarre(mm) 16 Altura completa(mm) 47