(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Manijas - Tipo U, huecas, con barrenos para montaje.

Manijas - Tipo U, huecas, con barrenos para montaje.
  • Descuento por volumen

Tiradores de tubo de aluminio configurables en dimensiones

  • Componentes inCAD
· Materiales
Nombre de parte[M] Material
HuecoAleación de aluminio 6063
CodoNylon reforzado con fibra de vidrio

Especificaciones

Mangos de tubo de aluminio [externo]: imagen relacionada
■ Dimensión L seleccionable
Número de parteLAplicable
Tornillos
Tipo
UWAPN
(Dimensión L seleccionable)
150Tornillos Avellanados
M8
200
250
300
400
500
600
■L Dimension Configurable
Número de parteL
Incremento de 1 mm
Aplicable
Tornillos
Tipo
UWAPF
(Dimensión L configurable)
100~150Tornillos Avellanados
M8
151~200
201~250
251~300
301~400
401~500
501~600

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
UWAPF-[100-600/1]
UWAPN150
UWAPN200
UWAPN250
UWAPN300
UWAPN400
UWAPN500
UWAPN600
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSPaso de montaje L
(mm)
1 Pieza(s)

10 Días o más

10100 ~ 600
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10150
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10200
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10250
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10300
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10400
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10500
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10600

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Categoría de tipo de superficie En forma de U Tipo en forma de U Tiradores de aluminio para tubos Funcion adicional Ninguno
Tratamiento de superficies Ninguno Método de montaje Agujero circular Espesor de agarre(mm) 22
Altura completa(mm) 56

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico