(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Placas de Refuerzo para Manijas.

Placas de Refuerzo para Manijas.

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Placas de montaje para tiradores que resultan eficaces a la hora de montar tiradores de barra redonda

  • Componentes inCAD
Placas de montaje para mango (para mango redondo): imagen relacionada
· Materiales
[ M ] Material: acero inoxidable 304

Especificaciones

Número de parte
UWANAT80
Número de parte-L
UWANC6
-
66
Número de parteL1Mango AplicableMasa de referencia (g)
TipoL
UWANAT8095UWAN10-8021
100115UWAN10-10026
110125UWAN10-11028
120135UWAN10-12031
125140UWAN10-12532
[ ! ]Los mangos aplicables incluyen números de pieza de diferentes materiales y tratamiento de superficie.

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
UWANAT80
UWANAT100
UWANAT110
UWANAT120
UWANAT125
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSPaso de montaje L
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1080
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10100
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10110
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10120
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10125

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Tipo de cuerpo principal Componentes relacionados Material Acero inoxidable 304 Tratamiento de superficies Ninguno