(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Pernos de gato de pie - tapa de cabeza, punta de esfera

Pernos de gato de pie - tapa de cabeza, punta de esfera
  • Descuento por volumen

Instalación de tornillos de ajuste que se pueden combinar con placas de asiento.

  • Componentes inCAD
Foot Jacks -Tip Sphere Head Cap Type-: Imagen relacionada
· Materiales
Tipo[ M ]
Material
[H] Dureza
(Inducción de la punta endurecida)
[ S ] Superficie
Tratamiento
L fijoL seleccionable
FJKMB-Acero al carbón 104550~56HRCCromato trivalente

Especificaciones

Número de parte-L
FJKMR20
FJKMB24
FJKBA12
-
-
-
100
103
80
Número de parteLdRBCapacidad de carga (kN)Masa
(g)
TipoM(xP)
FJKMB16 (x1.5)100147102144.0150
20 (x1.5)1892468.6250
24 (x1.5)1032010132798.8300

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
FJKMB16-100
FJKMB20-100
FJKMB24-103
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Hilo de fontanería nominal M Longitud total L
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

16100
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

20100
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

24103

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Especificaciones Punta Esfera Cabeza Cap Material Acero al carbón 1045 Tratamiento de superficies Cromado trivalente
Tipo Pernos niveladores Tipo tornillo Hilo fino Paso P(mm) 1.5