(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Placas de fijación para soportes de nivelación - modelo económico

Placas de fijación para soportes de nivelación - modelo económico

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

¡Se da prioridad al precio económico! Esto proporciona una eficiencia altamente económica.

  • Componentes inCAD
Placas de fijación para almohadillas de ajuste -Economía-: imagen relacionada
· Materiales
[M] Material: acero al carbono 1018
[S] Tratamiento de superficie: cromado brillante
 

Especificaciones

Número de parte
FJKMT12
Número de parteABL
TipoNo.
FJKMT1222.519.3 95
162524.5
202831.0

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
FJKMT12
FJKMT16
FJKMT20
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSDimensión A
(mm)
Dimensión B
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1022.519.3
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102524.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102831.0

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Especificaciones Tipo económico Material Acero al carbón 1018 Tratamiento de superficies Cromado brillante
Tipo Placas de montaje para montajes de nivelación