(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Ruedas giratorias - sin cojinete interno

Ruedas giratorias - sin cojinete interno
  • Descuento por volumen

· Especificación: Sin rodamiento interno
· Material: Caucho
· Escribe: Ruedas de repuesto para ruedas

  • Componentes inCAD
Ruedas de repuesto para ruedas: imagen relacionada
· Materiales
[M] Material: caucho (negro)
Rodamiento integrado: ninguno

Especificaciones

Número de parte
GYUL38
Número de partedHWCarga permisible
(N)
Masa (g)
TipoD
GYUL254.71412807
325.2161412023
386.2201720028
406.2211720029
506.2242030054

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
GYUL25
GYUL32
GYUL38
GYUL40
GYUL50
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSDimensión D
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1025
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1032
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1038
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1040
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1050

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Especificaciones Sin rodamiento interno Material Caucho Tipo Ruedas de repuesto para ruedas