(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Cepillos industriales transportadores - cepillo de rodillos

Cepillos industriales transportadores - cepillo de rodillos

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

Cepillo de rodillo tipo núcleo de tubo para aplicaciones de uso general.

  • Componentes inCAD
Roll Brush: imagen relacionada
· Materiales
Tipo[ M ] Cepillo de filamento[M] Tubo, buje, pieza de conexión
BRUSNRNylon 6Acero inoxidable 304

Especificaciones

Número de parte-D-L-L1
BRUSNR20-80-150-100
■ Laminado apretado
Número de parteDLL1
Incremento de 5 mm
VhdHMPotencia del motor adecuada
(Unidad: kW) [! ] Valor de referencia
TipoD1
BRUSNR2050100

150

250

350
20~320

[ ! ]L1≤L-30
123.50.2111.540.4
6016.5
8026.50.75
10036.5
3070205.50.29514.550.4
8019.5
10029.50.75
12039.51.25
IDTolerance (bujes)
LV
100H9
150
250
350+0.1/0

Modificaciones

Roll Brush: imagen relacionada

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
BRUSNR20-[50,​60,​80,​100]-[100,​150,​250,​350]-[20-320/5]
BRUSNR30-[70,​80,​100,​120]-[100,​150,​250,​350]-[20-320/5]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSDiámetro del cepillo
(mm)
Longitud total L
(mm)
D
(mm)
L
(mm)
L1
(mm)
1 Pieza(s)

12 Días o más

101505050 ~ 100100 ~ 35020 ~ 320
1 Pieza(s)

12 Días o más

108010070 ~ 120100 ~ 35020 ~ 320

Cargando…

  1. 1

Ejemplo

Roll Brush: imagen relacionada
BRUSM (>> Haga clic aquí ) Para eliminar el polvo acumulado en los cepillos
 

Información básica

Cepillo de filamento 6 nylon Diámetro del cable No. (d pulgadas) 0.3(0.295)