(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Accesorio de cepillo de canal: soporte de fijación, montaje horizontal

Accesorio de cepillo de canal: soporte de fijación, montaje horizontal
  • Descuento por volumen

Se proporcionan soportes de fijación de cepillo de canal de diseño original MISUMI que permiten cambios rápidos de cepillo.

  • Componentes inCAD
Adjunto para Pincel de canal: Imagen relacionada
· Materiales
Tipo[M] Cuerpo principal[M] InsertarAccesorios
BRUSAMC Nylon, grado conductivo (negro)Acero inoxidable 304Tornillo (acero inoxidable 304)

Especificaciones

Número de parte
BRUSA3N
Número de parteTira de cepillo aplicableTornillo aplicable
TipoT
BRUSA3NBRUSN3 (Nylon 6) BRUSM3
(Nylon Conductivo Mono-Eight®)
M4
3SBRUSE3
(Fibra conductora Thunderon®)
5BRUSN5 (Nylon 6) BRUSM5
(Nylon Conductivo Mono-Eight®)
5KAcero para herramientas BRU W1-8 (nylon con grano abrasivo)

Modificaciones

Adjunto para Pincel de canal: Imagen relacionada

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
BRUSA3N
BRUSA3N-SET
BRUSA3S
BRUSA3S-SET
BRUSA5
BRUSA5-SET
BRUSA5K
BRUSA5K-SET
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSCepillo de filamento Pincel de canal aplicable Grosor del cepillo aplicable T (mm) Perno de ala incluido Diámetro del eje D1
(φ)
Diámetro del cepillo
(mm)
Longitud total L
(mm)
Diámetro del cable No. (d pulgadas)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10-BRUSE33CHBS4-8----
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

106 nylon----80500.3(0.295)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10-BRUSN5,BRUSM55CHBS4-10----
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

106 nylon---30---
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10--3CHBS4-8----
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

106 nylon---20---
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10-BRUSN3,BRUSM33CHBS4-8----
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

106 nylon----100500.3(0.295)

Cargando…

  1. 1

Ejemplo

Adjunto para Pincel de canal: Imagen relacionada