(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Espuma de polietileno para antiestáticos

Espuma de polietileno para antiestático: imagen relacionada
Sin adhesivo Adhesivo [M] Material
LBA LBAA Cuerpo principal: espuma de polietileno conductor
LBRA LBRAA

Especificaciones

Número de parte - A - B - T
LBNC - 200 - 100 - 5
Número de parte Incremento de 10 mm T
A B LBA, LBAA LBRA, LBRAA
Sin adhesivo
LBA
LBRA
Adhesivo
LBAA
LBRAA
20~800
Tipo de adhesivo
A500 o menos
20~500 3
5
10
15
20
30
40
1
3
5
10
20
[ ! ]A≥B
[ ! ]Only T20 or less for Adhesive Type.
Artículo de medida Método de prueba Unidad LBA(A) LBRA(A) LBNU(A) LBNC(A)
Resistividad específica de volumen SRIS 2301 Ω · cm 1.0x10 4 o menos 1.0x10 4 o menos 5x105 4x104
Resistividad de superficie ASTM D 257 Ω 1.0x10 4 o menos 3.0x10 4 o menos 1x106 9x104
Densidad JIS K 6767 g/cm3 0.068 0.050 0.08 0.19
Dureza SRIS 0101 Asker C 45 45 <5 15
independiente JIS K 6767 kg/cm2 8.0 3.7 1.4 5.0
Alargamiento JIS K 6767 % 63 66 150 150
Resistencia al desgarre JIS K 6767 kg/cm 3.0 1.6 0.6 5.2
Fuerza comprensiva (25%) JIS K 6767 kg/cm2 2.0 0.8 0.1 0.8
(10%) JIS K 9514 kg/cm2 1.6 0.6 0.1 0.7
Conjunto de compresión (25%) JIS K 6767 % 2.8 2.4 2 20
Cambio de dimensión bajo calor JIS K 6767 % -0.8 -0.6 -2.0 -2.0

 

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
LBA-[20-800/10]-[20-500/10]-[3,​5,​10,​15,​20,​30,​40]
LBAA-[20-500/10]-[20-500/10]-[3,​5,​10,​15,​20,​30,​40]
LBRA-[20-800/10]-[20-500/10]-[1,​3,​5,​10,​20]
LBRAA-[20-500/10]-[20-500/10]-[1,​3,​5,​10,​20]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSCon o sin adhesivo T
(mm)
A
(mm)
B
(mm)
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Sin adhesivo3 ~ 4020 ~ 80020 ~ 500
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Con adhesivo3 ~ 4020 ~ 50020 ~ 500
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Sin adhesivo1 ~ 2020 ~ 80020 ~ 500
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Con adhesivo1 ~ 2020 ~ 50020 ~ 500

Cargando…

  1. 1

Más información

■Estándares de exactitud
LBA
LBAA
· Tolerancia de dimensión T
T 3 5~15 20·30 40
±0.3 ±0.5 ±0.8 ±1.0
· Tolerancia de dimensiones de A y B
± 0.1 (Sin embargo, la tolerancia de dimensión A y B de T40 es ± 0.5)
LBRA
LBRAA
· Tolerancia de dimensión T
T 1 3 5·10 20
±0.2 ±0.3 ±0.5 ±0.8
· Tolerancia de dimensiones de A y B
± 0.5 (Sin embargo, la tolerancia de dimensión A y B de T20 es ± 1.0)
■ Características de la esponja conductiva
· LBA (LBAA)
El LBA tiene una alta conductividad utilizando negro de carbón conductivo especial, y está compuesto por celdas abiertas uniformes y pequeñas. El carbono está completamente compuesto con polietileno, por lo que no se desmoronará ni se unirá, se puede usar ampliamente para envolver materiales de varios productos de CI.
· LBRA (LBRAA)
LBRA es más flexible que LBA y es adecuado para usar como material de envoltura o amortiguación para productos que requieren protección estática. Como su agente espumante es el nitrógeno gaseoso, LBRA no tiene ningún efecto nocivo sobre los productos de precisión por la contaminación del gas.
Propiedades físicas

Ejemplo

Espuma de polietileno para antiestático: imagen relacionada
 

Información básica

Material del cuerpo Forma conductora de polietileno Tipo Hojas de esponja antiestáticas

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico