(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Vasos receptores de pies de goma

Vasos receptores de pies de goma

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Utilizable en diversas aplicaciones, incluida la fijación de pies de goma.

  • Componentes inCAD
Vasos receptores de pies de goma: imagen relacionada
· Materiales
[M] Material: vidrio que contiene resina de resina ABS

Especificaciones

Número de parte
GOMAA10
Número de parteDD1HhtTornillo de cabeza plana aplicableCarga permisible (N)Pies de goma aplicables No.
TipoNo.
GOMAA1014106.542.5M39810
1521159.36.819615
1823.517.512.39.33M424518
2429.523.512.593.5M529424
3035.529.52117.539230

Modificaciones

Vasos receptores de pies de goma: imagen relacionada

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
GOMAA10
GOMAA10-SET
GOMAA15
GOMAA15-SET
GOMAA18
GOMAA18-SET
GOMAA24
GOMAA24-SET
GOMAA30
GOMAA30-SET
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSPie de goma compatible No. I.D. D1 O.D. D
(φ)
Altura H
(mm)
Modificaciones
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101010146.5-
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

101010146.5SET (hojas antideslizantes incluidas)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101515219.3-
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

101515219.3SET (hojas antideslizantes incluidas)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101817.523.512.3-
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

101817.523.512.3SET (hojas antideslizantes incluidas)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102423.529.512.5-
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

102423.529.512.5SET (hojas antideslizantes incluidas)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103029.535.521-
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

103029.535.521SET (hojas antideslizantes incluidas)

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Tipo Accesorio para fijar los pies de goma