(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Embellecedores - resina

Embellecedores - resina

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

Los adornos de plástico translúcido combinan bien con superficies de chapa pintada y acero inoxidable.

  • Componentes inCAD
Adornos de resina: imagen relacionada
· Materiales
Tipo[M] Material
PTRTNNylon 6

Especificaciones

Número de parte-L
PTRTN1
-
200
Número de parteL 1 mm IncrementosAWRadio mínimo de flexión en mmEspesor de placa aplicable
TipoNo.Direcciones de flexión①Direcciones de flexión②Direcciones de flexión③
PTRTN110~20003.31.3R150R300R2001.0~1.1
23.71.71.2~1.5
34.42.41.6~2.2
45.33.32.3~3.2

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
PTRTN1-[10-2000/1]
PTRTN2-[10-2000/1]
PTRTN3-[10-2000/1]
PTRTN4-[10-2000/1]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSAncho W
(mm)
L
(mm)
1 Pieza(s)

8 Días o más

101.310 ~ 2000
1 Pieza(s)

8 Días o más

101.710 ~ 2000
1 Pieza(s)

8 Días o más

102.410 ~ 2000
1 Pieza(s)

8 Días o más

103.310 ~ 2000

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Material del cuerpo Nylon 6