(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Bases de Bisagra - En forma de U con dos tipos de montaje.

Bases de Bisagra - En forma de U con dos tipos de montaje.

Bases de bisagra con el orificio de montaje colocado en el centro. Se puede caracterizar por su pequeño tamaño de instalación.

  • METRIC
  • Componentes inCAD
Bases de bisagras: con orificio central, montaje inferior: imagen relacionada
· Materiales
Tipo[ M ]
Material
[ S ]
Tratamiento de superficies
Orificio escariadoMontaje inferior
HBNTBHBNUBEquivalente al acero bajo en carbón 1045(Óxido negro)
HBNTSHBNUSAcero inoxidable 304

Especificaciones

Número de parte-W-H
HBNTB10
HBNUS12
-
-
W8
W12
-
-
H20
H35
Número de parteW
Incremento de 1 mm
H
Incremento de 1 mm
APBCSd1dh
TipoDH7
Orificio escariado
HBNTB
HBNTS
44~1212~20168435.56.53.53.5
5
66~1214~252010647.584.54.5
817~258
1017~3010
1210~2022~3528141259.59.55.55.5
1322~3513
1412~2226~40321614
[ ! ]Cuando se especifica W <d 1 , la forma de la articulación del nudillo es como la foto superior derecha que se muestra arriba.
Número de parteW
Incremento de 1 mm
H
Incremento de 1 mm
APBCSM
TipoDH7
Montaje inferior
HBNUB
HBNUS
44~1215~2016104310M3
5
66~1220~3520126412M4
88
1010
1210~2030~45281412514M5
1313
1412~22321614
■ Característica: tamaño compacto y espacio de instalación pequeño.
· Tabla de comparación
D
Tipo HBNTB
Tipo HGCCB ( Haga clic aquí )
Tipo HGCTB ( Haga clic aquí )
Vertical
Horizontal
Instalar en pc. Huella
Vertical
Horizontal
Instalar en pc. Huella
Relación de reducción
Vertical
Horizontal
Instalar en pc. Huella
Relación de reducción
4
16
16
256
12
25
300
-15%
28
28
784
-67%
5
16
16
256
19
32
608
-15%
32
32
1024
-75%
6
20
20
400
19
32
608
-40%
32
32
1024
-61%
8
20
20
400
19
32
608
-34%
38
38
1444
-72%
10
20
20
400
22
32
704
-43%
38
38
1444
-72%
12
28
28
784
22
38
836
-6%
45
45
2025
-61%
13
28
28
784
25
38
950
-17%
50
50
2500
-69%
14
32
32
1024
30
50
1500
-32%
50
50
2500
-59%

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
HBNTB4-W[4-12/1]-H[12-20/1]
HBNTB5-W[4-12/1]-H[12-20/1]
HBNTB6-W[6-12/1]-H[14-25/1]
HBNTB8-W[6-12/1]-H[17-25/1]
HBNTB10-W[6-12/1]-H[17-30/1]
HBNTB12-W[10-20/1]-H[22-35/1]
HBNTB13-W[10-20/1]-H[22-35/1]
HBNTB14-W[12-22/1]-H[26-40/1]
HBNTS4-W[4-12/1]-H[12-20/1]
HBNTS5-W[4-12/1]-H[12-20/1]
HBNTS6-W[6-12/1]-H[14-25/1]
HBNTS8-W[6-12/1]-H[17-25/1]
HBNTS10-W[6-12/1]-H[17-30/1]
HBNTS12-W[10-20/1]-H[22-35/1]
HBNTS13-W[10-20/1]-H[22-35/1]
HBNTS14-W[12-22/1]-H[26-40/1]
HBNUB4-W[4-12/1]-H[15-20/1]
HBNUB5-W[4-12/1]-H[15-20/1]
HBNUB6-W[6-12/1]-H[20-35/1]
HBNUB8-W[6-12/1]-H[20-35/1]
HBNUB10-W[6-12/1]-H[20-35/1]
HBNUB12-W[10-20/1]-H[30-45/1]
HBNUB13-W[10-20/1]-H[30-45/1]
HBNUB14-W[12-22/1]-H[30-45/1]
HBNUS4-W[4-12/1]-H[15-20/1]
HBNUS5-W[4-12/1]-H[15-20/1]
HBNUS6-W[6-12/1]-H[20-35/1]
HBNUS8-W[6-12/1]-H[20-35/1]
HBNUS10-W[6-12/1]-H[20-35/1]
HBNUS12-W[10-20/1]-H[30-45/1]
HBNUS13-W[10-20/1]-H[30-45/1]
HBNUS14-W[12-22/1]-H[30-45/1]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSMaterial Método de montaje Tratamiento de superficies Diámetro del agujero d
(φ)
Ancho Dimensión W
(mm)
H
(mm)
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Acero al carbón 1045Tipo de agujero avellanadoPavonado44 ~ 1212 ~ 20
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Acero al carbón 1045Tipo de agujero avellanadoPavonado54 ~ 1212 ~ 20
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Acero al carbón 1045Tipo de agujero avellanadoPavonado66 ~ 1214 ~ 25
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Acero al carbón 1045Tipo de agujero avellanadoPavonado86 ~ 1217 ~ 25
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Acero al carbón 1045Tipo de agujero avellanadoPavonado106 ~ 1217 ~ 30
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Acero al carbón 1045Tipo de agujero avellanadoPavonado1210 ~ 2022 ~ 35
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Acero al carbón 1045Tipo de agujero avellanadoPavonado1310 ~ 2022 ~ 35
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Acero al carbón 1045Tipo de agujero avellanadoPavonado1412 ~ 2226 ~ 40
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Acero al carbón 1045Tipo de agujero avellanadoNinguno44 ~ 1212 ~ 20
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Acero al carbón 1045Tipo de agujero avellanadoNinguno54 ~ 1212 ~ 20
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Acero al carbón 1045Tipo de agujero avellanadoNinguno66 ~ 1214 ~ 25
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Acero al carbón 1045Tipo de agujero avellanadoNinguno86 ~ 1217 ~ 25
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Acero al carbón 1045Tipo de agujero avellanadoNinguno106 ~ 1217 ~ 30
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Acero al carbón 1045Tipo de agujero avellanadoNinguno1210 ~ 2022 ~ 35
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Acero al carbón 1045Tipo de agujero avellanadoNinguno1310 ~ 2022 ~ 35
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Acero al carbón 1045Tipo de agujero avellanadoNinguno1412 ~ 2226 ~ 40
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Acero al carbón 1045Tipo de montaje inferiorPavonado44 ~ 1215 ~ 20
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Acero al carbón 1045Tipo de montaje inferiorPavonado54 ~ 1215 ~ 20
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Acero al carbón 1045Tipo de montaje inferiorPavonado66 ~ 1220 ~ 35
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Acero al carbón 1045Tipo de montaje inferiorPavonado86 ~ 1220 ~ 35
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Acero al carbón 1045Tipo de montaje inferiorPavonado106 ~ 1220 ~ 35
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Acero al carbón 1045Tipo de montaje inferiorPavonado1210 ~ 2030 ~ 45
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Acero al carbón 1045Tipo de montaje inferiorPavonado1310 ~ 2030 ~ 45
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Acero al carbón 1045Tipo de montaje inferiorPavonado1412 ~ 2230 ~ 45
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Acero inoxidable 304Tipo de montaje inferiorNinguno44 ~ 1215 ~ 20
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Acero inoxidable 304Tipo de montaje inferiorNinguno54 ~ 1215 ~ 20
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Acero inoxidable 304Tipo de montaje inferiorNinguno66 ~ 1220 ~ 35
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Acero inoxidable 304Tipo de montaje inferiorNinguno86 ~ 1220 ~ 35
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Acero inoxidable 304Tipo de montaje inferiorNinguno106 ~ 1220 ~ 35
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Acero inoxidable 304Tipo de montaje inferiorNinguno1210 ~ 2030 ~ 45
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Acero inoxidable 304Tipo de montaje inferiorNinguno1310 ~ 2030 ~ 45
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Acero inoxidable 304Tipo de montaje inferiorNinguno1412 ~ 2230 ~ 45

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Tipo Bases de bisagra A En forma de U Posición de montaje Tipo estándar