(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Enlaces - Agujero Ranurado

Enlaces - Agujero Ranurado

Enlace que tiene un orificio ranurado mecanizado según lo previsto para su uso como accesorio simplificado

  • METRIC
  • Componentes inCAD
Enlaces - Agujero ranurado: imagen relacionada
· Materiales
Tipo[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies
LNDLBAcero al carbón 1045
Equivalente
(Óxido negro)
LNDLMNiquelado electrolítico
LNDLSAcero inoxidable 304

Especificaciones

Número de parte-L-d-Z-T
LNDLM8
-

120
-
6
-
40
-
5
Número de parteL
Incremento de 1 mm
d
Incremento de 1 mm
Z
Incremento de 1 mm
TWFC
TipoD1
LNDLB
LNDLM
LNDLS
510~1503~12
[ ! ]D 1 ≥d
1~3056913L+13W/23
31~50
611~1501~3056916L+16
31~50
812~1501~3056916L+16
31~50
1013~2001~3056919L+195
31~50
1214~2001~305691225L+25
31~50
[ ! ]L≥ (D 1/2) + (d/2) 5 [! ] 1≤Z≤L - ((D 1/2) + (d/2) 5) [! ] Cuando d = 3, T≤6; cuando d = 4, T≤9.

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
LNDLB5-[10-150/1]-[3-12/1]-[1-50/1]-[5,​6,​9]
LNDLB6-[11-150/1]-[3-12/1]-[1-50/1]-[5,​6,​9]
LNDLB8-[12-150/1]-[3-12/1]-[1-50/1]-[5,​6,​9]
LNDLB10-[13-200/1]-[3-12/1]-[1-50/1]-[5,​6,​9]
LNDLB12-[14-200/1]-[3-12/1]-[1-50/1]-[5,​6,​9,​12]
LNDLM5-[10-150/1]-[3-12/1]-[1-50/1]-[5,​6,​9]
LNDLM6-[11-150/1]-[3-12/1]-[1-50/1]-[5,​6,​9]
LNDLM8-[12-150/1]-[3-12/1]-[1-50/1]-[5,​6,​9]
LNDLM10-[13-200/1]-[3-12/1]-[1-50/1]-[5,​6,​9]
LNDLM12-[14-200/1]-[3-12/1]-[1-50/1]-[5,​6,​9,​12]
LNDLS5-[10-150/1]-[3-12/1]-[1-50/1]-[5,​6,​9]
LNDLS6-[11-150/1]-[3-12/1]-[1-50/1]-[5,​6,​9]
LNDLS8-[12-150/1]-[3-12/1]-[1-50/1]-[5,​6,​9]
LNDLS10-[13-200/1]-[3-12/1]-[1-50/1]-[5,​6,​9]
LNDLS12-[14-200/1]-[3-12/1]-[1-50/1]-[5,​6,​9,​12]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSMaterial Acabado superficial Enlace Diámetro del orificio D1
(φ)
L
(mm)
T
(mm)
Z
(mm)
d
(mm)
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero al carbón 1045Pavonado510 ~ 1505 ~ 91 ~ 503 ~ 12
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero al carbón 1045Pavonado611 ~ 1505 ~ 91 ~ 503 ~ 12
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero al carbón 1045Pavonado812 ~ 1505 ~ 91 ~ 503 ~ 12
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero al carbón 1045Pavonado1013 ~ 2005 ~ 91 ~ 503 ~ 12
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero al carbón 1045Pavonado1214 ~ 2005 ~ 121 ~ 503 ~ 12
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero al carbón 1045Niquelado sin electrodos510 ~ 1505 ~ 91 ~ 503 ~ 12
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero al carbón 1045Niquelado sin electrodos611 ~ 1505 ~ 91 ~ 503 ~ 12
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero al carbón 1045Niquelado sin electrodos812 ~ 1505 ~ 91 ~ 503 ~ 12
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero al carbón 1045Niquelado sin electrodos1013 ~ 2005 ~ 91 ~ 503 ~ 12
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero al carbón 1045Niquelado sin electrodos1214 ~ 2005 ~ 121 ~ 503 ~ 12
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero inoxidable 304Ninguno510 ~ 1505 ~ 91 ~ 503 ~ 12
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero inoxidable 304Ninguno611 ~ 1505 ~ 91 ~ 503 ~ 12
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero inoxidable 304Ninguno812 ~ 1505 ~ 91 ~ 503 ~ 12
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero inoxidable 304Ninguno1013 ~ 2005 ~ 91 ~ 503 ~ 12
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero inoxidable 304Ninguno1214 ~ 2005 ~ 121 ~ 503 ~ 12

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Tipo Tipo de agujero ranurado