(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Enlaces - Con muescas

Enlaces - Con muescas

Enlace con muesca según lo previsto para su uso como accesorio simplificado

  • METRIC
  • Componentes inCAD
Enlaces - Con muesca: Imagen relacionada
· Materiales
Tipo[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies
LNCBAcero al carbón 1045
Equivalente
(Óxido negro)
LNCMNiquelado electrolítico
LNCSAcero inoxidable 304

Especificaciones

Número de parte-D2-L
LNCB10
-

6
-

150
Número de parteD2L
Incremento de 1 mm
WTFXC
TipoD1H7
LNCB
LNCM
LNCS
534515~1501656(D2/2)+C+33
645615~15016563
856822~15022683
10681025~20022695
1268101228~200256105
15810121535~200329125
201012152045~3003812158

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
LNCB5-[3,​4,​5]-[15-150/1]
LNCB6-[4,​5,​6]-[15-150/1]
LNCB8-[5,​6,​8]-[22-150/1]
LNCB10-[6,​8,​10]-[25-200/1]
LNCB12-[6,​8,​10,​12]-[28-200/1]
LNCB15-[8,​10,​12,​15]-[35-200/1]
LNCB20-[10,​12,​15,​20]-[45-300/1]
LNCM5-[3,​4,​5]-[15-150/1]
LNCM6-[4,​5,​6]-[15-150/1]
LNCM8-[5,​6,​8]-[22-150/1]
LNCM10-[6,​8,​10]-[25-200/1]
LNCM12-[6,​8,​10,​12]-[28-200/1]
LNCM15-[8,​10,​12,​15]-[35-200/1]
LNCM20-[10,​12,​15,​20]-[45-300/1]
LNCS5-[3,​4,​5]-[15-150/1]
LNCS6-[4,​5,​6]-[15-150/1]
LNCS8-[5,​6,​8]-[22-150/1]
LNCS10-[6,​8,​10]-[25-200/1]
LNCS12-[6,​8,​10,​12]-[28-200/1]
LNCS15-[8,​10,​12,​15]-[35-200/1]
LNCS20-[10,​12,​15,​20]-[45-300/1]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSMaterial Acabado superficial Enlace Diámetro del orificio D1
(φ)
Enlace Diámetro del orificio D2 (ø) L
(mm)
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero al carbón 1045Pavonado53 ~ 515 ~ 150
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero al carbón 1045Pavonado64 ~ 615 ~ 150
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero al carbón 1045Pavonado85 ~ 822 ~ 150
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero al carbón 1045Pavonado106 ~ 1025 ~ 200
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero al carbón 1045Pavonado126 ~ 1228 ~ 200
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero al carbón 1045Pavonado158 ~ 1535 ~ 200
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero al carbón 1045Pavonado2010 ~ 2045 ~ 300
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero al carbón 1045Niquelado sin electrodos53 ~ 515 ~ 150
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero al carbón 1045Niquelado sin electrodos64 ~ 615 ~ 150
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero al carbón 1045Niquelado sin electrodos85 ~ 822 ~ 150
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero al carbón 1045Niquelado sin electrodos106 ~ 1025 ~ 200
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero al carbón 1045Niquelado sin electrodos126 ~ 1228 ~ 200
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero al carbón 1045Niquelado sin electrodos158 ~ 1535 ~ 200
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero al carbón 1045Niquelado sin electrodos2010 ~ 2045 ~ 300
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero inoxidable 304Ninguno53 ~ 515 ~ 150
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero inoxidable 304Ninguno64 ~ 615 ~ 150
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero inoxidable 304Ninguno85 ~ 822 ~ 150
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero inoxidable 304Ninguno106 ~ 1025 ~ 200
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero inoxidable 304Ninguno126 ~ 1228 ~ 200
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero inoxidable 304Ninguno158 ~ 1535 ~ 200
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero inoxidable 304Ninguno2010 ~ 2045 ~ 300

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Tipo Mellado