(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Válvulas de solenoide - Impulso de piloto, tipo de 2 puertos

Válvulas de solenoide - Impulso de piloto, tipo de 2 puertos
  • Descuento por volumen

· Escribe: válvula electromagnética
· Solicitud: Secuencia 1
· Orientación de montaje: Directo
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre las válvulas de solenoide: tipo de retroceso piloto, de 2 puertos, consulte las secciones siguientes:

  • Componentes inCAD
Válvulas solenoides - Pilot-kick, 2 puertos Tipo: imagen relacionada

Especificaciones

Número de parte-G (Rc)-Tensión nominal (V)
MDPN1-4-B
G (Rc)ABDEFW
Rc1/2712714.575.510250
Rc3/4803217.579108.560
Número de parte
G
(Rc)
Tensión nominal (V)
Diámetro del orificio
(mm)
Min. Diferencial de presión de funcionamiento (Mpa)
Max. Diferencial de presión de funcionamiento (Mpa)
Características del caudal
Consumo
Corriente (W)
Poder aparente
Masa (kg)
Tipo
No.
Aire
Agua, queroseno
Aceite
(50 mm 2/S)
C*
b
CV
S
(mm 3 )
AC
50/60 Hz
Participación
Comenzando
50 Hz
60 Hz
50 Hz
60 Hz
MDPN
1
2 (Rc1/4)
B
(AC100V)
C
(AC200V)
12
0
1
1
0.7
9.2
0.36
2.0
-
10/8
24
19
61
54
0.65
3 (Rc3/8)
12
11
0.46
2.4
-
0.65
4 (Rc1/2)
16
0.6
20
0.31
4.5
-
10/8.5
25
21
84
75
0.90
6 (Rc3/4)
23
-
-
8.6
162
1.00
[ ! ]* C = [dm 3/(s · bar)]
[ ! ]Normalmente cerrado.

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
MDPN1-2-B
MDPN1-2-C
MDPN1-3-B
MDPN1-3-C
MDPN1-4-B
MDPN1-4-C
MDPN1-6-B
MDPN1-6-C
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tensión nominal Diámetro del agujero de conexión de tubería
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

AC100VRc1/4
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

AC200VRc1/4
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

AC100VRc3/8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

AC200VRc3/8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

AC100VRc1/2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

AC200VRc1/2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

AC100VRc3/4
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

AC200VRc3/4

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Tipo Válvula electromagnética Aplicación Secuencia 1 Orientación de montaje Directo
Especificaciones Estándar Tipo de válvula Válvula de 2 puertos Tipo de puerto de tubería Rc
Rango de presión de operación(MPa) 0~1.0 Estructura de la válvula Estructura de asiento operada por piloto Tipo de sello Sello suave