(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Válvulas solenoides - válvula multilex

Válvulas solenoides - válvula multilex
  • Descuento por volumen

· Rango de diferencia de presión de funcionamiento (mpa): 0:: 5
· Solicitud: artículo individual
· Entorno operativo: Estándar
· Rango de temperatura de funcionamiento (?): -20:: 60
· Escribe: tipo electromagnético

  • Componentes inCAD
Válvulas solenoides - Válvula Multilex: Imagen relacionada

Especificaciones

Número de parte-G (Rc)-Tensión nominal (V)
MMRBC3-2-B
No.G (Rc)ABDEF
423628116880.5
34028127183.5

Número de parte
G (Rc)
Tensión nominal (V)
Diámetro del orificio (mm)
Max. Diferencial de presión de funcionamiento (Mpa)
Presión máxima de funcionamiento
(Mpa)
Características del caudal
Consumpt. Corriente (W)
Poder aparente
Masa (kg)
Aire
Agua, Agua Caliente, Queroseno
Aceite (50 mm 2/S)
C*
b
CV
AC
50/60 Hz
Participación
Comenzando
Tipo
No.
50 Hz
60 Hz
50 Hz
60 Hz
MMRBC
3
1 (Rc1/8)
B
(AC100V)
C
(AC200V)
3.0
1.0
0.7
0.5
5
1.1
0.52
0.31
5.2/3.8
12
10
17
14
0.35
2 (Rc1/4)
4
2 (Rc1/4)
4.0
1.0
0.7
0.5
2.10
0.48
0.54
6.7/5.7
18
15
29
24
0.43
3 (Rc3/8)
0.45
[ ! ]Normalmente cerrado.[ ! ]* C = [dm 3/(s · bar)]

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
MMRBC3-1-B
MMRBC3-1-C
MMRBC3-2-B
MMRBC3-2-C
MMRBC4-2-B
MMRBC4-2-C
MMRBC4-3-B
MMRBC4-3-C
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Designación nominal del hilo de tubería G (Rc) Tensión nominal Diámetro del orificio
(Ø)
Voltaje
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1/8AC100V3AC100V
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1/8AC200V3AC200V
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1/4AC100V3AC100V
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1/4AC200V3AC200V
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1/4AC100V4AC100V
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1/4AC200V4AC200V
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3/8AC100V4AC100V
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3/8AC200V4AC200V

Cargando…

  1. 1

Más información

Válvulas solenoides - Válvula Multilex: Imagen relacionada
■ Característica: Válvulas multilex universales para diversos fluidos como aire, agua y aceite, etc.
 

Información básica

Fluido Aplicable Aire / Agua / Aceite (50 mm2 / so menos) Entorno operativo Estándar Tipo Electromagnético
Número de solenoides Solenoide simple Tipo de cambio 2 puertos normalmente cerrados Material del cuerpo C3771
Aplicación Objeto unico Rango de temperatura de funcionamiento(℃) -20::60 Estructura de la válvula Tipo de movimiento lineal
Rango de diferencia de presión de funcionamiento(MPa) 0::5 Material del cuerpo Latón / bronce