(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Soportes de cilindro de abrazadera giratoria - en forma de U

Soportes de cilindro de abrazadera giratoria - en forma de U

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

Se puede seleccionar fácilmente de acuerdo con el diámetro del tubo y la carrera del cilindro de sujeción giratorio actual.

  • Componentes inCAD
Soportes de cilindro de abrazadera giratoria, en forma de U: imagen relacionada
· Materiales
Tipo[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies
RCYGAcero al carbón 1018-
RCYGBAcero al carbón 1045(Óxido negro)

Especificaciones

Número de parte-L, T
RCLA32
RCYG40-25
RCYB32
-
-
100
12
Número de parteTWSHBAPCd
TipoNo.
[ ! ]
RCYG
RCYGB
20-219 12 1616930223825.534.5
20-319 12 164032
25-219 12 1616930224428
25-319 12 164032
32-259 12 1620933225034
32-359 12 164332
40-259 12 1620933216040
40-359 12 164331
50-409 12 1622125034655046.5
50-709 12 168064
[ ! ]No. indica la ID / carrera del tubo del cilindro de la abrazadera giratoria aplicable.

Modificaciones

Soportes de cilindro de abrazadera giratoria, en forma de U: imagen relacionada

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
RCYG20-21-[9,​12,​16]
RCYG20-31-[9,​12,​16]
RCYG25-21-[9,​12,​16]
RCYG25-31-[9,​12,​16]
RCYG32-25-[9,​12,​16]
RCYG32-35-[9,​12,​16]
RCYG40-25-[9,​12,​16]
RCYG40-35-[9,​12,​16]
RCYG50-40-[9,​12,​16]
RCYG50-70-[9,​12,​16]
RCYGB20-21-[9,​12,​16]
RCYGB20-31-[9,​12,​16]
RCYGB25-21-[9,​12,​16]
RCYGB25-31-[9,​12,​16]
RCYGB32-25-[9,​12,​16]
RCYGB32-35-[9,​12,​16]
RCYGB40-25-[9,​12,​16]
RCYGB40-35-[9,​12,​16]
RCYGB50-40-[9,​12,​16]
RCYGB50-70-[9,​12,​16]
RCYGM20-21-[9,​12,​16]
RCYGM20-31-[9,​12,​16]
RCYGM25-21-[9,​12,​16]
RCYGM25-31-[9,​12,​16]
RCYGM32-25-[9,​12,​16]
RCYGM32-35-[9,​12,​16]
RCYGM40-25-[9,​12,​16]
RCYGM40-35-[9,​12,​16]
RCYGM50-40-[9,​12,​16]
RCYGM50-70-[9,​12,​16]
RCYGS20-21-[9,​12,​16]
RCYGS20-31-[9,​12,​16]
RCYGS25-21-[9,​12,​16]
RCYGS25-31-[9,​12,​16]
RCYGS32-25-[9,​12,​16]
RCYGS32-35-[9,​12,​16]
RCYGS40-25-[9,​12,​16]
RCYGS40-35-[9,​12,​16]
RCYGS50-40-[9,​12,​16]
RCYGS50-70-[9,​12,​16]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSMaterial Tratamiento de superficies No. nominal (diámetro del tubo aplicable / carrera) T
(mm)
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero al carbón 1018No provisto20-219 ~ 16
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero al carbón 1018No provisto20-319 ~ 16
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero al carbón 1018No provisto25-219 ~ 16
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero al carbón 1018No provisto25-319 ~ 16
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero al carbón 1018No provisto32-259 ~ 16
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero al carbón 1018No provisto32-359 ~ 16
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero al carbón 1018No provisto40-259 ~ 16
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero al carbón 1018No provisto40-359 ~ 16
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero al carbón 1018No provisto50-409 ~ 16
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero al carbón 1018No provisto50-709 ~ 16
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero al carbón 1045Recubrimiento de óxido negro20-219 ~ 16
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero al carbón 1045Recubrimiento de óxido negro20-319 ~ 16
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero al carbón 1045Recubrimiento de óxido negro25-219 ~ 16
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero al carbón 1045Recubrimiento de óxido negro25-319 ~ 16
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero al carbón 1045Recubrimiento de óxido negro32-259 ~ 16
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero al carbón 1045Recubrimiento de óxido negro32-359 ~ 16
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero al carbón 1045Recubrimiento de óxido negro40-259 ~ 16
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero al carbón 1045Recubrimiento de óxido negro40-359 ~ 16
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero al carbón 1045Recubrimiento de óxido negro50-409 ~ 16
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero al carbón 1045Recubrimiento de óxido negro50-709 ~ 16
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero al carbón 1045Niquelado sin electrolítico20-219 ~ 16
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero al carbón 1045Niquelado sin electrolítico20-319 ~ 16
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero al carbón 1045Niquelado sin electrolítico25-219 ~ 16
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero al carbón 1045Niquelado sin electrolítico25-319 ~ 16
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero al carbón 1045Niquelado sin electrolítico32-259 ~ 16
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero al carbón 1045Niquelado sin electrolítico32-359 ~ 16
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero al carbón 1045Niquelado sin electrolítico40-259 ~ 16
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero al carbón 1045Niquelado sin electrolítico40-359 ~ 16
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero al carbón 1045Niquelado sin electrolítico50-409 ~ 16
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero al carbón 1045Niquelado sin electrolítico50-709 ~ 16
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero inoxidable 304No provisto20-219 ~ 16
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero inoxidable 304No provisto20-319 ~ 16
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero inoxidable 304No provisto25-219 ~ 16
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero inoxidable 304No provisto25-319 ~ 16
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero inoxidable 304No provisto32-259 ~ 16
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero inoxidable 304No provisto32-359 ~ 16
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero inoxidable 304No provisto40-259 ~ 16
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero inoxidable 304No provisto40-359 ~ 16
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero inoxidable 304No provisto50-409 ~ 16
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero inoxidable 304No provisto50-709 ~ 16

Cargando…

  1. 1

Ejemplo

Soportes de cilindro de abrazadera giratoria, en forma de U: imagen relacionada
MKRCA32 (>> Haga clic aquí )
Pin de tapón USTEH (>> Haga clic aquí )