(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Soportes de cilindro de abrazadera giratoria - Rectos

Soportes de cilindro de abrazadera giratoria - Rectos

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

Brazos de cilindro de abrazadera giratoria con dimensión L configurables en incrementos de 1 mm.

  • Componentes inCAD
Soportes de cilindro de abrazadera giratoria - Rectos: imagen relacionada
· Materiales
Tipo[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies
RCLAAcero al carbón 1018-
RCLABAcero al carbón 1045(Óxido negro)
RCLAMNiquelado electrolítico

Especificaciones

Número de parte-L, T
RCLA32
RCYG40-25
RCYB32
-
-
100
12
Número de parteL
Incremento de 1 mm
WTHGdhAXMFC
TipoNo.
RCLA
RCLAB
RCLAM
2015~100161610149939672L+16
2515~100161610149939672L+16
3220~16020201417.511114128102L+22
4020~16020201417.511114128102L+22
5025~20022221720141341310103L+23

Modificaciones

Soportes de cilindro de abrazadera giratoria - Rectos: imagen relacionada

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
RCLA20-[15-100/1]
RCLA25-[15-100/1]
RCLA32-[20-160/1]
RCLA40-[20-160/1]
RCLA50-[25-200/1]
RCLAB20-[15-100/1]
RCLAB25-[15-100/1]
RCLAB32-[20-160/1]
RCLAB40-[20-160/1]
RCLAB50-[25-200/1]
RCLAM20-[15-100/1]
RCLAM25-[15-100/1]
RCLAM32-[20-160/1]
RCLAM40-[20-160/1]
RCLAM50-[25-200/1]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSMaterial Tratamiento de superficies Nominal No. L
(mm)
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Acero al carbón 1018No provisto2015 ~ 100
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Acero al carbón 1018No provisto2515 ~ 100
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Acero al carbón 1018No provisto3220 ~ 160
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Acero al carbón 1018No provisto4020 ~ 160
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Acero al carbón 1018No provisto5025 ~ 200
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Acero al carbón 1045Recubrimiento de óxido negro2015 ~ 100
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Acero al carbón 1045Recubrimiento de óxido negro2515 ~ 100
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Acero al carbón 1045Recubrimiento de óxido negro3220 ~ 160
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Acero al carbón 1045Recubrimiento de óxido negro4020 ~ 160
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Acero al carbón 1045Recubrimiento de óxido negro5025 ~ 200
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Acero al carbón 1045Niquelado sin electrolítico2015 ~ 100
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Acero al carbón 1045Niquelado sin electrolítico2515 ~ 100
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Acero al carbón 1045Niquelado sin electrolítico3220 ~ 160
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Acero al carbón 1045Niquelado sin electrolítico4020 ~ 160
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Acero al carbón 1045Niquelado sin electrolítico5025 ~ 200

Cargando…

  1. 1

Ejemplo

Soportes de cilindro de abrazadera giratoria - Rectos: imagen relacionada
MKRCA32 (>> Haga clic aquí )
Pin de tapón USTEH (>> Haga clic aquí )