(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Ventosas con racores - muelle, fuelle blando/blando, conexión instantánea, forma L

Ventosas con racores - muelle, fuelle blando/blando, conexión instantánea, forma L

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Ventosas con racores - muelle, fuelle blando/blando, conexión instantánea, forma L
  • Ventosas con racores - muelle, fuelle blando/blando, conexión instantánea, forma L
  • Descuento por volumen

· Forma de la almohadilla: Fuelles suaves y suaves
· Material: grupo de caucho
· Puerto de salida de vacío: Acoplamientos de un toque
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre accesorios de vacío: fuelles blandos / blandos, tipo resorte, forma de L, consulte las secciones siguientes:

  • Componentes inCAD
Accesorios de vacío: fuelles blandos / blandos, tipo resorte, forma de L: imagen relacionada
· Materiales
Tipo[ A ] AccesoriosForma de almohadilla[ M ] Material de la almohadilla
MVCLNVentosasVPCTSuaveCaucho nitrilo
MVCLEVPCECaucho de silicio conductivo
MVDLNVPDTFuelles suavesCaucho nitrilo
[M] Material de montaje: latón [S] Tratamiento superficial: niquelado electrolítico

Especificaciones

Número de parte
MVCKN4
Número de parteDdL1Forma L
BL2Masa gSpring Max. Carga (N)
TipoMaterial de la almohadillaNo.
MVCL
(Blando)
N
E
46412.264.441.3174.0~7.1
66612.264.441.319
86812.264.441.319
106101466.243.151
156151466.243.151
Número de parteDdL1Forma L
BL2Masa gSpring Max. Carga (N)
TipoMaterial de la almohadillaNo.
MVDL
(Fuelle suave)
N6661567.244.1194.0~7.1
8681567.244.119
1061015.567.744.651
1561517.569.746.651.5

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
MVCLE4
MVCLE6
MVCLE8
MVCLE10
MVCLE15
MVCLN4
MVCLN6
MVCLN8
MVCLN10
MVCLN15
MVDLN6
MVDLN8
MVDLN10
MVDLN15
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTipo de almohadilla Material del grupo de goma Ambiente Temperatura resistente al calor, límite de uso de alta temperatura, límite de uso de baja temperatura
(℃)
Diámetro interno (d)
(φ)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Suave[Hule de silicona] Caucho de silicio conductivoEstándar / Resistencia al aceite / Resistente al calor / Resistencia al clima-40~1804
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Suave[Hule de silicona] Caucho de silicio conductivoEstándar / Resistencia al aceite / Resistente al calor / Resistencia al clima-40~1806
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Suave[Hule de silicona] Caucho de silicio conductivoEstándar / Resistencia al aceite / Resistente al calor / Resistencia al clima-40~1808
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Suave[Hule de silicona] Caucho de silicio conductivoEstándar / Resistencia al aceite / Resistente al calor / Resistencia al clima-40~18010
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Suave[Hule de silicona] Caucho de silicio conductivoEstándar / Resistencia al aceite / Resistente al calor / Resistencia al clima-40~18015
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Suave[Caucho nitrilo] Caucho nitriloEstándar / Resistencia al aceite-30~1104
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Suave[Caucho nitrilo] Caucho nitriloEstándar / Resistencia al aceite-30~1106
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Suave[Caucho nitrilo] Caucho nitriloEstándar / Resistencia al aceite-30~1108
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Suave[Caucho nitrilo] Caucho nitriloEstándar / Resistencia al aceite-30~11010
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Suave[Caucho nitrilo] Caucho nitriloEstándar / Resistencia al aceite-30~11015
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Fuelles suaves[Caucho nitrilo] Caucho nitriloEstándar / Resistencia al aceite-30~1106
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Fuelles suaves[Caucho nitrilo] Caucho nitriloEstándar / Resistencia al aceite-30~1108
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Fuelles suaves[Caucho nitrilo] Caucho nitriloEstándar / Resistencia al aceite-30~11010
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Fuelles suaves[Caucho nitrilo] Caucho nitriloEstándar / Resistencia al aceite-30~11015

Cargando…

  1. 1

Más información

Precauciones para la instalación de accesorios de ventosa
Para el tipo de resorte, monte los accesorios sin apretar las piezas del eje con una llave, etc.
De lo contrario, la ranura de la llave del eje puede deformarse y causar un mal funcionamiento.
 

Información básica

tipo de almohadilla Conjunto de soporte Tipo de montaje Tipo de accesorio Material A base de caucho
Color Negro Puerto de salida de vacío Acoplamientos de un toque