(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Ventosas con racores - fijos, fuelle blando/blando, conexión instantánea, forma K

Ventosas con racores - fijos, fuelle blando/blando, conexión instantánea, forma K

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Ventosas con racores - fijos, fuelle blando/blando, conexión instantánea, forma K
  • Ventosas con racores - fijos, fuelle blando/blando, conexión instantánea, forma K
  • Descuento por volumen

· Forma de la almohadilla: Fuelles suaves y suaves
· Material: grupo de caucho
· Puerto de salida de vacío: Acoplamientos de un toque
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre accesorios de vacío: fuelles blandos / blandos, fijos, en forma de K, consulte las secciones siguientes:

  • Componentes inCAD
Accesorios de vacío: fuelles blandos / blandos, fijos, en forma de K: imagen relacionada
· Materiales
Tipo[ A ] AccesoriosForma de almohadilla[ M ] Material de la almohadilla
MVCKNVentosasVPCTSuaveCaucho nitrilo
MVCKEVPCECaucho de silicio conductivo
MVDKNVPDTFuelles suavesCaucho nitrilo
[M] Material de montaje: latón [S] Tratamiento superficial: niquelado electrolítico

Especificaciones

Número de parte
MVCKN4
Número de parteDdL1Forma K
BL2Masa
g
TipoMaterial de la almohadillaNo.
MVCK
(Blando)
N
E
46412.240.418.39.5
66612.240.418.316
86812.240.418.316
106101442.220.124.5
156151442.220.124.5
Número de parteDdL1Forma K
BL2Masa
g
TipoMaterial de la almohadillaNo.
MVDK
(Fuelle suave)
N6661543.221.116
8681543.221.116
1061015.543.721.624.5
1561517.543.723.625

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
MVCKE4
MVCKE6
MVCKE8
MVCKE10
MVCKE15
MVCKN4
MVCKN6
MVCKN8
MVCKN10
MVCKN15
MVDKN6
MVDKN8
MVDKN10
MVDKN15
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTipo de almohadilla Material del grupo de goma Ambiente Temperatura resistente al calor, límite de uso de alta temperatura, límite de uso de baja temperatura
(℃)
Diámetro interno (d)
(φ)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Suave[Hule de silicona] Caucho de silicio conductivoEstándar / Resistencia al aceite / Resistente al calor / Resistencia al clima-40~1804
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Suave[Hule de silicona] Caucho de silicio conductivoEstándar / Resistencia al aceite / Resistente al calor / Resistencia al clima-40~1806
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Suave[Hule de silicona] Caucho de silicio conductivoEstándar / Resistencia al aceite / Resistente al calor / Resistencia al clima-40~1808
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Suave[Hule de silicona] Caucho de silicio conductivoEstándar / Resistencia al aceite / Resistente al calor / Resistencia al clima-40~18010
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Suave[Hule de silicona] Caucho de silicio conductivoEstándar / Resistencia al aceite / Resistente al calor / Resistencia al clima-40~18015
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Suave[Caucho nitrilo] Caucho nitriloEstándar / Resistencia al aceite-30~1104
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Suave[Caucho nitrilo] Caucho nitriloEstándar / Resistencia al aceite-30~1106
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Suave[Caucho nitrilo] Caucho nitriloEstándar / Resistencia al aceite-30~1108
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Suave[Caucho nitrilo] Caucho nitriloEstándar / Resistencia al aceite-30~11010
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Suave[Caucho nitrilo] Caucho nitriloEstándar / Resistencia al aceite-30~11015
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Fuelles suaves[Caucho nitrilo] Caucho nitriloEstándar / Resistencia al aceite-30~1106
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Fuelles suaves[Caucho nitrilo] Caucho nitriloEstándar / Resistencia al aceite-30~1108
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Fuelles suaves[Caucho nitrilo] Caucho nitriloEstándar / Resistencia al aceite-30~11010
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Fuelles suaves[Caucho nitrilo] Caucho nitriloEstándar / Resistencia al aceite-30~11015

Cargando…

  1. 1

Más información

Precauciones para la instalación de accesorios de ventosa
Para el tipo de resorte, monte los accesorios sin apretar las piezas del eje con una llave, etc.
De lo contrario, la ranura de la llave del eje puede deformarse y causar un mal funcionamiento.
 

Información básica

tipo de almohadilla Conjunto de soporte Tipo de montaje Tipo de accesorio Material A base de caucho
Color Negro Puerto de salida de vacío Acoplamientos de un toque