(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Ventosas con conexiones - resorte, esponja/fuelle, conexión instantánea, forma T

Ventosas con conexiones - resorte, esponja/fuelle, conexión instantánea, forma T

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Ventosas con conexiones - resorte, esponja/fuelle, conexión instantánea, forma T
  • Ventosas con conexiones - resorte, esponja/fuelle, conexión instantánea, forma T
  • Descuento por volumen

· Forma de la almohadilla: Fuelle, esponja
· Material: Caucho de cloropreno (esponja), grupo de caucho
· Puerto de salida de vacío: Acoplamientos de un toque
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre accesorios de vacío: esponja/fuelle, tipo resorte, forma de T, consulte las secciones siguientes:

  • Componentes inCAD
Accesorios de vacío: esponja / fuelle, tipo de resorte, forma de T: imagen relacionada
· Materiales
Tipo[ A ] AccesoriosForma de almohadilla[ M ] Material de la almohadilla
MVSTSVentosasVPSKEsponjaCaucho de cloropreno
MVBTNVPBTFuelleCaucho nitrilo
MVBTEVPBECaucho de silicio conductivo
[M] Material de montaje: latón [S] Tratamiento superficial: niquelado electrolítico

Especificaciones

Número de parte
MVSKS10
Número de parteDdL1Forma T
BL2Masa gSpring Max. Carga (N)
TipoMaterial de la almohadillaNo.
MVST
(Esponja)
S106109.561.627.5357.0~12.6
156159.561.627.535.5
2062015.567.633.537
2562515.567.633.538.5
3063015.567.633.538.5

Número de parteDdL1Forma T
BL2Masa gSpring Max. Carga (N)
TipoMaterial de la almohadillaNo.
MVBT
(Fuelle)
N
E
106101668.134364.0~7.1
206201971.13739.57.0~12.6
306302375.14143.5
406403082.14852
Número de parteDdL1Forma R
BL2Masa gSpring Max. Carga (N)
TipoMaterial de la almohadillaNo.
MVSR
(Esponja)
S106109.567.633.537.53.3~10.0
156159.567.633.5383.3~10.0
2062015.573.639.539.53.3~10.0
2562515.573.639.5413.3~10.0
3063015.573.639.5413.3~10.0

Número de parteDdL1Forma R
BL2Masa gSpring Max. Carga (N)
TipoMaterial de la almohadillaNo.
MVBR
(Fuelle)
N
E
106101672.638.5372.0~5.2
206201977.143423.3~10.0
306302381.14745.53.3~10.0
406403088.15454.53.3~10.0

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
MVBTE10
MVBTE20
MVBTE30
MVBTE40
MVBTN10
MVBTN20
MVBTN30
MVBTN40
MVSTS10
MVSTS15
MVSTS20
MVSTS25
MVSTS30
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTipo de almohadilla Material Material del grupo de goma Ambiente Temperatura resistente al calor, límite de uso de alta temperatura, límite de uso de baja temperatura
(℃)
Diámetro interno (d)
(φ)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10FuelleA base de caucho[Hule de silicona] Caucho de silicio conductivoEstándar / Resistencia al aceite / Resistente al calor / Resistencia al clima-40~18010
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10FuelleA base de caucho[Hule de silicona] Caucho de silicio conductivoEstándar / Resistencia al aceite / Resistente al calor / Resistencia al clima-40~18020
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10FuelleA base de caucho[Hule de silicona] Caucho de silicio conductivoEstándar / Resistencia al aceite / Resistente al calor / Resistencia al clima-40~18030
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10FuelleA base de caucho[Hule de silicona] Caucho de silicio conductivoEstándar / Resistencia al aceite / Resistente al calor / Resistencia al clima-40~18040
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10FuelleA base de caucho[Caucho nitrilo] Caucho nitriloEstándar / Resistencia al aceite-30~11010
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10FuelleA base de caucho[Caucho nitrilo] Caucho nitriloEstándar / Resistencia al aceite-30~11020
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10FuelleA base de caucho[Caucho nitrilo] Caucho nitriloEstándar / Resistencia al aceite-30~11030
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10FuelleA base de caucho[Caucho nitrilo] Caucho nitriloEstándar / Resistencia al aceite-30~11040
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10EsponjaCaucho de cloropreno-Estándar / Resistencia al clima-45~8010
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10EsponjaCaucho de cloropreno-Estándar / Resistencia al clima-45~8015
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10EsponjaCaucho de cloropreno-Estándar / Resistencia al clima-45~8020
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10EsponjaCaucho de cloropreno-Estándar / Resistencia al clima-45~8025
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10EsponjaCaucho de cloropreno-Estándar / Resistencia al clima-45~8030

Cargando…

  1. 1

Más información

Precauciones para la instalación de accesorios de ventosa
Para el tipo de resorte, monte los accesorios sin apretar las piezas del eje con una llave, etc.
De lo contrario, la ranura de la llave del eje puede deformarse y causar un mal funcionamiento.

 

Información básica

tipo de almohadilla Conjunto de soporte Tipo de montaje Tipo de accesorio Color Negro
Puerto de salida de vacío Acoplamientos de un toque