(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Ventosas con accesorios - resorte, estándar/profundo, roscado, forma S

Ventosas con accesorios - resorte, estándar/profundo, roscado, forma S
  • Descuento por volumen

· Forma de la almohadilla: Profundo, estándar
· Material: grupo de caucho
· Puerto de salida de vacío: Hilos
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre los accesorios de vacío: estándar/profundo, tipo resorte de montaje directo, forma de S, consulte las secciones siguientes:

  • Componentes inCAD
Accesorios de vacío: estándar / profundo, tipo de resorte de montaje directo, en forma de S: imagen relacionada
· Materiales
Tipo[ A ] AccesoriosForma de almohadilla[ M ] Material de la almohadilla
MVPSNSucción
Almohadilla
VPNTEstándarCaucho nitrilo
MVPSEVPUECaucho de silicio conductivo
MVPSFVPUFCaucho Fluoro
MVFSNVPFTProfundoCaucho nitrilo
MVFSFVPFFCaucho Fluoro
[M] Material de montaje: latón [S] Tratamiento superficial: niquelado electrolítico

Especificaciones

Número de parte
MVPKN4
VPFF30
Número de partedL1Forma S
M(A)BL2Masa gSpring Max. Carga (N)
TipoMaterial de la almohadillaNo.
MVPS
(estándar)
N
E
F
224M10x19.53222.514.52.3~3.9
334M10x19.53222.514.5
444M10x19.53222.514.5
667M10x19.53222.514.5
885.5M10x19.530.521.014.5
10108M14x111.75239.355.57.9~15.0
15159M14x111.75440.356
202010M14x111.75542.358.5
Número de partedL1Forma S
M(A)BL2Masa gSpring Max. Carga (N)
TipoMaterial de la almohadillaNo.
MVFS
(Profundo)
N
F
202011M14x111.75543.358.57.9~15.0
252512M14x111.75644.359
303014M14x111.75846.361
404017.5M14x111.761.549.869

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
MVFSF20
MVFSF25
MVFSF30
MVFSF40
MVFSN20
MVFSN25
MVFSN30
MVFSN40
MVPSE2
MVPSE3
MVPSE4
MVPSE6
MVPSE8
MVPSE10
MVPSE15
MVPSE20
MVPSF2
MVPSF3
MVPSF4
MVPSF6
MVPSF8
MVPSF10
MVPSF15
MVPSF20
MVPSN2
MVPSN3
MVPSN4
MVPSN6
MVPSN8
MVPSN10
MVPSN15
MVPSN20
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTipo de almohadilla Tipo de montaje Material del grupo de goma Ambiente Temperatura resistente al calor, límite de uso de alta temperatura, límite de uso de baja temperatura
(℃)
Color Diámetro interno (d)
(φ)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Tipo profundo[Tipo de accesorio] Tipo de accesorioCaucho FlúorEstándar / Resistencia al aceite / Resistente al calor / Resistencia química / Resistencia al clima-10~230Gris20
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Tipo profundo[Tipo de accesorio] Tipo de accesorioCaucho FlúorEstándar / Resistencia al aceite / Resistente al calor / Resistencia química / Resistencia al clima-10~230Gris25
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Tipo profundo[Tipo de accesorio] Tipo de accesorioCaucho FlúorEstándar / Resistencia al aceite / Resistente al calor / Resistencia química / Resistencia al clima-10~230Gris30
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Tipo profundo[Tipo de accesorio] Tipo de accesorioCaucho FlúorEstándar / Resistencia al aceite / Resistente al calor / Resistencia química / Resistencia al clima-10~230Gris40
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Tipo profundo[Tipo de accesorio] Tipo de accesorio[Caucho nitrilo] Caucho nitriloEstándar / Resistencia al aceite-30~110Negro20
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Tipo profundo[Tipo de accesorio] Tipo de accesorio[Caucho nitrilo] Caucho nitriloEstándar / Resistencia al aceite-30~110Negro25
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Tipo profundo[Tipo de accesorio] Tipo de accesorio[Caucho nitrilo] Caucho nitriloEstándar / Resistencia al aceite-30~110Negro30
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Tipo profundo[Tipo de accesorio] Tipo de accesorio[Caucho nitrilo] Caucho nitriloEstándar / Resistencia al aceite-30~110Negro40
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10EstándarTipo de inserción[Hule de silicona] Caucho de silicio conductivoEstándar / Resistencia al aceite / Resistente al calor / Resistencia al clima-40~180Negro2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10EstándarTipo de inserción[Hule de silicona] Caucho de silicio conductivoEstándar / Resistencia al aceite / Resistente al calor / Resistencia al clima-40~180Negro3
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10EstándarTipo de inserción[Hule de silicona] Caucho de silicio conductivoEstándar / Resistencia al aceite / Resistente al calor / Resistencia al clima-40~180Negro4
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10EstándarTipo empotrado[Hule de silicona] Caucho de silicio conductivoEstándar / Resistencia al aceite / Resistente al calor / Resistencia al clima-40~180Negro6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10EstándarTipo empotrado[Hule de silicona] Caucho de silicio conductivoEstándar / Resistencia al aceite / Resistente al calor / Resistencia al clima-40~180Negro8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Estándar[Tipo de accesorio] Tipo de accesorio[Hule de silicona] Caucho de silicio conductivoEstándar / Resistencia al aceite / Resistente al calor / Resistencia al clima-40~180Negro10
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Estándar[Tipo de accesorio] Tipo de accesorio[Hule de silicona] Caucho de silicio conductivoEstándar / Resistencia al aceite / Resistente al calor / Resistencia al clima-40~180Negro15
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Estándar[Tipo de accesorio] Tipo de accesorio[Hule de silicona] Caucho de silicio conductivoEstándar / Resistencia al aceite / Resistente al calor / Resistencia al clima-40~180Negro20
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10EstándarTipo de inserciónCaucho FlúorEstándar / Resistencia al aceite / Resistente al calor / Resistencia química / Resistencia al clima-10~230Gris2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10EstándarTipo de inserciónCaucho FlúorEstándar / Resistencia al aceite / Resistente al calor / Resistencia química / Resistencia al clima-10~230Gris3
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10EstándarTipo de inserciónCaucho FlúorEstándar / Resistencia al aceite / Resistente al calor / Resistencia química / Resistencia al clima-10~230Gris4
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10EstándarTipo empotradoCaucho FlúorEstándar / Resistencia al aceite / Resistente al calor / Resistencia química / Resistencia al clima-10~230Gris6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10EstándarTipo empotradoCaucho FlúorEstándar / Resistencia al aceite / Resistente al calor / Resistencia química / Resistencia al clima-10~230Gris8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Estándar[Tipo de accesorio] Tipo de accesorioCaucho FlúorEstándar / Resistencia al aceite / Resistente al calor / Resistencia química / Resistencia al clima-10~230Gris10
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Estándar[Tipo de accesorio] Tipo de accesorioCaucho FlúorEstándar / Resistencia al aceite / Resistente al calor / Resistencia química / Resistencia al clima-10~230Gris15
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Estándar[Tipo de accesorio] Tipo de accesorioCaucho FlúorEstándar / Resistencia al aceite / Resistente al calor / Resistencia química / Resistencia al clima-10~230Gris20
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10EstándarTipo de inserción[Caucho nitrilo] Caucho nitriloEstándar / Resistencia al aceite-30~110Negro2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10EstándarTipo de inserción[Caucho nitrilo] Caucho nitriloEstándar / Resistencia al aceite-30~110Negro3
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10EstándarTipo de inserción[Caucho nitrilo] Caucho nitriloEstándar / Resistencia al aceite-30~110Negro4
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10EstándarTipo empotrado[Caucho nitrilo] Caucho nitriloEstándar / Resistencia al aceite-30~110Negro6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10EstándarTipo empotrado[Caucho nitrilo] Caucho nitriloEstándar / Resistencia al aceite-30~110Negro8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Estándar[Tipo de accesorio] Tipo de accesorio[Caucho nitrilo] Caucho nitriloEstándar / Resistencia al aceite-30~110Negro10
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Estándar[Tipo de accesorio] Tipo de accesorio[Caucho nitrilo] Caucho nitriloEstándar / Resistencia al aceite-30~110Negro15
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Estándar[Tipo de accesorio] Tipo de accesorio[Caucho nitrilo] Caucho nitriloEstándar / Resistencia al aceite-30~110Negro20

Cargando…

  1. 1

Más información

Precauciones para la instalación de accesorios de ventosa
Para el tipo de resorte, monte los accesorios sin apretar las piezas del eje con una llave, etc.
De lo contrario, la ranura de la llave del eje puede deformarse y causar un mal funcionamiento.

 

Información básica

tipo de almohadilla Conjunto de soporte Material A base de caucho Puerto de salida de vacío Rosca macho