(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Juntas tóricas: para aplicaciones de vacío, serie V y serie AS

Juntas tóricas: para aplicaciones de vacío, serie V y serie AS
  • Descuento por volumen

· Material: Caucho fluorado, caucho nitrilo
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre las juntas tóricas: serie V/serie AS, consulte las secciones siguientes:

  • Componentes inCAD
Juntas tóricas - Serie V / Serie AS: imagen relacionada
· Materiales
Tipo[M] Material[H] Dureza (JIS Hs)ColorRango de temperatura de funcionamientoSímbolo JISAplicaciones
NVACaucho nitrilo70±5Negro-30~100°CClase 1 AResistente a aceites minerales
NVFCaucho Fluoro70±5Negro-15~200°CClase 4 DResistente al calor
NASACaucho nitrilo70±5Negro-30~100°C-Resistente a aceites minerales
NASFCaucho Fluoro70±5Negro-15~200°C-Resistente al calor

Especificaciones

Número de parte
NASA001
■ JIS B 2401 V Series (para bridas de vacío)
Número de parteNúmero nominal de JISWI.D.
TipoNo.doTolerancia NVATolerancia NVF
NVA
(Caucho nitrilo negro)


NVF
(Caucho fluoro negro)
15V154.0±0.114.5 ±0.20±0.24
24V2423.5 ±0.24±0.29
34V3433.5 ±0.33±0.40
40V4039.5 ±0.37±0.45
55V5554.5 ±0.49±0.59
70V7069.0 ±0.61±0.74
85V8584.0 ±0.72±0.87
100V10099.0 ±0.83±1.00
120V120119.0 ±0.97±1.17
150V150148.5 ±1.18±1.42
175V175173.0 ±1.36±1.63
■ AS568 Serie AS
Número de parteWI.D.
TipoNo.doTolerancia
NASA
(Caucho nitrilo negro)

NASF
(Caucho fluoro negro)
0011.02±0.070.74±0.10
0021.27±0.071.07
0031.52±0.071.42
0041.78±0.071.78±0.12
0052.57
0062.90
0073.68
0084.47
0095.28
0106.07
0117.65
0129.25
01310.82
01412.42
01514.00
01615.60
01717.17
01818.77
01920.35±0.15
02021.95
02123.52
02225.12
02326.70
02428.30
02529.87
02631.47
02733.05
02834.65
02937.82±0.25
03041.00

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
NASA001
NASA002
NASA003
NASA004
NASA005
NASA006
NASA007
NASA008
NASA009
NASA010
NASA011
NASA012
NASA013
NASA014
NASA015
NASA016
NASA017
NASA018
NASA019
NASA020
NASA021
NASA022
NASA023
NASA024
NASA025
NASA026
NASA027
NASA028
NASA029
NASA030
NASF001
NASF002
NASF003
NASF004
NASF005
NASF006
NASF007
NASF008
NASF009
NASF010
NASF011
NASF012
NASF013
NASF014
NASF015
NASF016
NASF017
NASF018
NASF019
NASF020
NASF021
NASF022
NASF023
NASF024
NASF025
NASF026
NASF027
NASF028
NASF029
NASF030
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSMaterial Aplicación Código de material, JIS Diámetro de alambre W
(mm)
ID hacer (o d)
(Ø)
Número nominal de JIS
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Caucho nitriloResistente a aceites minerales-1.020.74-
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Caucho nitriloResistente a aceites minerales-1.271.07-
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Caucho nitriloResistente a aceites minerales-1.521.42-
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Caucho nitriloResistente a aceites minerales-1.781.78-
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Caucho nitriloResistente a aceites minerales-1.782.57-
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Caucho nitriloResistente a aceites minerales-1.782.9-
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Caucho nitriloResistente a aceites minerales-1.783.68-
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Caucho nitriloResistente a aceites minerales-1.784.47-
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Caucho nitriloResistente a aceites minerales-1.785.28-
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Caucho nitriloResistente a aceites minerales-1.786.07-
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Caucho nitriloResistente a aceites minerales-1.787.65-
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Caucho nitriloResistente a aceites minerales-1.789.25-
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Caucho nitriloResistente a aceites minerales-1.7810.82-
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Caucho nitriloResistente a aceites minerales-1.7812.42-
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Caucho nitriloResistente a aceites minerales-1.7814-
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Caucho nitriloResistente a aceites minerales-1.7815.6-
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Caucho nitriloResistente a aceites minerales-1.7817.17-
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Caucho nitriloResistente a aceites minerales-1.7818.77-
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Caucho nitriloResistente a aceites minerales-1.7820.35-
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Caucho nitriloResistente a aceites minerales-1.7821.95-
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Caucho nitriloResistente a aceites minerales-1.7823.52-
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Caucho nitriloResistente a aceites minerales-1.7825.12-
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Caucho nitriloResistente a aceites minerales-1.7826.7-
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Caucho nitriloResistente a aceites minerales-1.7828.3-
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Caucho nitriloResistente a aceites minerales-1.7829.87-
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Caucho nitriloResistente a aceites minerales-1.7831.47-
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Caucho nitriloResistente a aceites minerales-1.7833.05-
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Caucho nitriloResistente a aceites minerales-1.7834.65-
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Caucho nitriloResistente a aceites minerales-1.7837.82-
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Caucho nitriloResistente a aceites minerales-1.7841-
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10[Fluororubber] Caucho fluoradoResistente al calor-1.020.74-
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10[Fluororubber] Caucho fluoradoResistente al calor-1.271.07-
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10[Fluororubber] Caucho fluoradoResistente al calor-1.521.42-
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10[Fluororubber] Caucho fluoradoResistente al calor-1.781.78-
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10[Fluororubber] Caucho fluoradoResistente al calor-1.782.57-
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10[Fluororubber] Caucho fluoradoResistente al calor-1.782.9-
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10[Fluororubber] Caucho fluoradoResistente al calor-1.783.68-
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10[Fluororubber] Caucho fluoradoResistente al calor-1.784.47-
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10[Fluororubber] Caucho fluoradoResistente al calor-1.785.28-
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10[Fluororubber] Caucho fluoradoResistente al calor-1.786.07-
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10[Fluororubber] Caucho fluoradoResistente al calor-1.787.65-
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10[Fluororubber] Caucho fluoradoResistente al calor-1.789.25-
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10[Fluororubber] Caucho fluoradoResistente al calor-1.7810.82-
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10[Fluororubber] Caucho fluoradoResistente al calor-1.7812.42-
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10[Fluororubber] Caucho fluoradoResistente al calor-1.7814-
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10[Fluororubber] Caucho fluoradoResistente al calor-1.7815.6-
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10[Fluororubber] Caucho fluoradoResistente al calor-1.7817.17-
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10[Fluororubber] Caucho fluoradoResistente al calor-1.7818.77-
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10[Fluororubber] Caucho fluoradoResistente al calor-1.7820.35-
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10[Fluororubber] Caucho fluoradoResistente al calor-1.7821.95-
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10[Fluororubber] Caucho fluoradoResistente al calor-1.7823.52-
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10[Fluororubber] Caucho fluoradoResistente al calor-1.7825.12-
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10[Fluororubber] Caucho fluoradoResistente al calor-1.7826.7-
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10[Fluororubber] Caucho fluoradoResistente al calor-1.7828.3-
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10[Fluororubber] Caucho fluoradoResistente al calor-1.7829.87-
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10[Fluororubber] Caucho fluoradoResistente al calor-1.7831.47-
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10[Fluororubber] Caucho fluoradoResistente al calor-1.7833.05-
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10[Fluororubber] Caucho fluoradoResistente al calor-1.7834.65-
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10[Fluororubber] Caucho fluoradoResistente al calor-1.7837.82-
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10[Fluororubber] Caucho fluoradoResistente al calor-1.7841-