(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Juntas tóricas - para aplicaciones estáticas, serie G

Juntas tóricas - para aplicaciones estáticas, serie G
  • Descuento por volumen
  • Menor Tiempo de Envío

· Material: Caucho fluorado, caucho de nitrilo, caucho de silicona
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre las juntas tóricas, serie G, consulte las secciones siguientes:

  • Componentes inCAD
Anillos en O: serie G: Related Image
Anillos en O: serie G: Related Image
· Materiales
Tipo[M] Material[H] dureza (JIS hs)ColorRango de temperatura de funcionamientoSímbolo JISAplicacionesCaracterística
NGACaucho nitrilo70±5Negro-30 to 100°CClase 1 AResistente a aceites mineralesMaterial más representativo con resistencia a la abrasión/aceite superior y estabilidad al calor.
NGBCaucho nitrilo90±5Negro-25 to 100°CClase 1 BResistente al calorTiene características casi equivalentes con la clase 1 A además de mayor dureza y mejor resistencia a la presión.
NGSWHule de silicona50±5Blanco lechoso-50 to 200°CCon excelentes resistencias a altas y bajas temperaturas, este material tiene el rango más amplio de temperaturas de funcionamiento entre los cauchos sintéticos.
Es adecuado para aplicaciones relacionadas con alimentos.
NGSKHule de silicona70±5rojo escarlata-50 to 200°CClase 4 CResistente al calor
NGFCaucho Fluoro70±5Negro-15 to 200°CClase 4 DResistente al calorLo mejor en resistencia química/aceite y estabilidad térmica como el caucho sintético Adecuado para una amplia gama de aplicaciones.

Especificaciones

Número de pieza
NGA25
■JIS B 2401, serie G (para montaje)
Número de piezaJIS
Numero nominal
WIDMaterial de correspondencia
TipoN.ºdoTolerancia NGA, NGBTolerancia NGSW, NGSKTolerancia NGFdToleranciaDTolerancia
NGA
(Caucho nitrilo negro)

NGB
(Caucho nitrilo negro)

NGSW
(Caucho de silicón
blanco lechoso)

NGSK
(Caucho de silicón
Rojo escarlata)

NGF
(Caucho fluoro negro)
25G253.1±0.124.4±0.25±0.38±0.30250
-0.10
30+0.10
0
30G3029.4±0.29±0.44±0.353035
35G3534.4±0.33±0.50±0.403540
40G4039.4±0.37±0.56±0.454045
45G4544.4±0.41±0.62±0.504550
50G5049.4±0.45±0.68±0.545055
55G5554.4±0.49±0.74±0.595560
60G6059.4±0.53±0.80±0.646065
65G6564.4±0.57±0.86±0.696570
70G7069.4±0.61±0.92±0.747075
75G7574.4±0.65±0.98±0.787580
80G8079.4±0.69±1.04±0.838085
105G105104.4±0.87±0.87105110
120G120119.4±0.98±0.98120125
145G145144.4±1.16±1.16145150
170G1705.7±0.1169.3±1.33±1.33170180
[ ! ] Áreas: para pedidos de 1 a 9 pieza (s),), se agregará un cargo por pedido pequeño al precio unitario.

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
NGA25
NGA30
NGA35
NGA40
NGA45
NGA50
NGA55
NGA60
NGA65
NGA70
NGA75
NGA80
NGA105
NGA120
NGA145
NGA170
NGB25
NGB30
NGB35
NGB40
NGB45
NGB50
NGB55
NGB60
NGB65
NGB70
NGB75
NGB80
NGF25
NGF30
NGF35
NGF40
NGF45
NGF50
NGF55
NGF60
NGF65
NGF70
NGF75
NGF80
NGF105
NGF120
NGF145
NGF170
NGSK25
NGSK30
NGSK35
NGSK40
NGSK45
NGSK50
NGSK55
NGSK60
NGSK65
NGSK70
NGSK75
NGSK80
NGSW25
NGSW30
NGSW35
NGSW40
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Material Aplicación Código de material, JIS Diámetro de alambre W
(mm)
ID hacer (o d)
(Ø)
Número nominal de JIS
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

Caucho nitriloResistente a aceites minerales / Resistente al calor / Resistente a la abrasiónUn tipo a3.124.4G25
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

Caucho nitriloResistente a aceites minerales / Resistente al calor / Resistente a la abrasiónUn tipo a3.129.4G30
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

Caucho nitriloResistente a aceites minerales / Resistente al calor / Resistente a la abrasiónUn tipo a3.134.4G35
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

Caucho nitriloResistente a aceites minerales / Resistente al calor / Resistente a la abrasiónUn tipo a3.139.4G40
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

Caucho nitriloResistente a aceites minerales / Resistente al calor / Resistente a la abrasiónUn tipo a3.144.4G45
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

Caucho nitriloResistente a aceites minerales / Resistente al calor / Resistente a la abrasiónUn tipo a3.149.4G50
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

Caucho nitriloResistente a aceites minerales / Resistente al calor / Resistente a la abrasiónUn tipo a3.154.4G55
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

Caucho nitriloResistente a aceites minerales / Resistente al calor / Resistente a la abrasiónUn tipo a3.159.4G60
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

Caucho nitriloResistente a aceites minerales / Resistente al calor / Resistente a la abrasiónUn tipo a3.164.4G65
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

Caucho nitriloResistente a aceites minerales / Resistente al calor / Resistente a la abrasiónUn tipo a3.169.4G70
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

Caucho nitriloResistente a aceites minerales / Resistente al calor / Resistente a la abrasiónUn tipo a3.174.4G75
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

Caucho nitriloResistente a aceites minerales / Resistente al calor / Resistente a la abrasiónUn tipo a3.179.4G80
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

Caucho nitriloResistente a aceites minerales / Resistente al calor / Resistente a la abrasiónUn tipo a3.1104.4G105
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Caucho nitriloResistente a aceites minerales / Resistente al calor / Resistente a la abrasiónUn tipo a3.1119.4G120
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Caucho nitriloResistente a aceites minerales / Resistente al calor / Resistente a la abrasiónUn tipo a3.1144.4G145
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Caucho nitriloResistente a aceites minerales / Resistente al calor / Resistente a la abrasiónUn tipo a5.7169.3G170
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

Caucho nitriloResistente a aceites minerales / Resistente al calor / Resistente a la abrasión / Resistencia a la presiónA tipo B3.124.4G25
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

Caucho nitriloResistente a aceites minerales / Resistente al calor / Resistente a la abrasión / Resistencia a la presiónA tipo B3.129.4G30
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

Caucho nitriloResistente a aceites minerales / Resistente al calor / Resistente a la abrasión / Resistencia a la presiónA tipo B3.134.4G35
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

Caucho nitriloResistente a aceites minerales / Resistente al calor / Resistente a la abrasión / Resistencia a la presiónA tipo B3.139.4G40
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

Caucho nitriloResistente a aceites minerales / Resistente al calor / Resistente a la abrasión / Resistencia a la presiónA tipo B3.144.4G45
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

Caucho nitriloResistente a aceites minerales / Resistente al calor / Resistente a la abrasión / Resistencia a la presiónA tipo B3.149.4G50
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

Caucho nitriloResistente a aceites minerales / Resistente al calor / Resistente a la abrasión / Resistencia a la presiónA tipo B3.154.4G55
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

Caucho nitriloResistente a aceites minerales / Resistente al calor / Resistente a la abrasión / Resistencia a la presiónA tipo B3.159.4G60
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

Caucho nitriloResistente a aceites minerales / Resistente al calor / Resistente a la abrasión / Resistencia a la presiónA tipo B3.164.4G65
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

Caucho nitriloResistente a aceites minerales / Resistente al calor / Resistente a la abrasión / Resistencia a la presiónA tipo B3.169.4G70
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

Caucho nitriloResistente a aceites minerales / Resistente al calor / Resistente a la abrasión / Resistencia a la presiónA tipo B3.174.4G75
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

Caucho nitriloResistente a aceites minerales / Resistente al calor / Resistente a la abrasión / Resistencia a la presiónA tipo B3.179.4G80
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

[Fluororubber] Caucho fluoradoResistente a aceites minerales / Resistente al calor / Resistente químicoClase 4 D3.124.4G25
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

[Fluororubber] Caucho fluoradoResistente a aceites minerales / Resistente al calor / Resistente químicoClase 4 D3.129.4G30
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

[Fluororubber] Caucho fluoradoResistente a aceites minerales / Resistente al calor / Resistente químicoClase 4 D3.134.4G35
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

[Fluororubber] Caucho fluoradoResistente a aceites minerales / Resistente al calor / Resistente químicoClase 4 D3.139.4G40
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

[Fluororubber] Caucho fluoradoResistente a aceites minerales / Resistente al calor / Resistente químicoClase 4 D3.144.4G45
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

[Fluororubber] Caucho fluoradoResistente a aceites minerales / Resistente al calor / Resistente químicoClase 4 D3.149.4G50
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

[Fluororubber] Caucho fluoradoResistente a aceites minerales / Resistente al calor / Resistente químicoClase 4 D3.154.4G55
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

[Fluororubber] Caucho fluoradoResistente a aceites minerales / Resistente al calor / Resistente químicoClase 4 D3.159.4G60
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

[Fluororubber] Caucho fluoradoResistente a aceites minerales / Resistente al calor / Resistente químicoClase 4 D3.164.4G65
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

[Fluororubber] Caucho fluoradoResistente a aceites minerales / Resistente al calor / Resistente químicoClase 4 D3.169.4G70
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

[Fluororubber] Caucho fluoradoResistente a aceites minerales / Resistente al calor / Resistente químicoClase 4 D3.174.4G75
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

[Fluororubber] Caucho fluoradoResistente a aceites minerales / Resistente al calor / Resistente químicoClase 4 D3.179.4G80
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

[Fluororubber] Caucho fluoradoResistente a aceites minerales / Resistente al calor / Resistente químicoClase 4 D3.1104.4G105
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

[Fluororubber] Caucho fluoradoResistente a aceites minerales / Resistente al calor / Resistente químicoClase 4 D3.1119.4G120
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

[Fluororubber] Caucho fluoradoResistente a aceites minerales / Resistente al calor / Resistente químicoClase 4 D3.1144.4G145
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

[Fluororubber] Caucho fluoradoResistente a aceites minerales / Resistente al calor / Resistente químicoClase 4 D5.7169.3G170
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Hule de siliconaResistente al calor / Resistencia al frío-3.124.4G25
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Hule de siliconaResistente al calor / Resistencia al frío-3.129.4G30
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Hule de siliconaResistente al calor / Resistencia al frío-3.134.4G35
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Hule de siliconaResistente al calor / Resistencia al frío-3.139.4G40
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Hule de siliconaResistente al calor / Resistencia al frío-3.144.4G45
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Hule de siliconaResistente al calor / Resistencia al frío-3.149.4G50
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Hule de siliconaResistente al calor / Resistencia al frío-3.154.4G55
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Hule de siliconaResistente al calor / Resistencia al frío-3.159.4G60
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Hule de siliconaResistente al calor / Resistencia al frío-3.164.4G65
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Hule de siliconaResistente al calor / Resistencia al frío-3.169.4G70
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Hule de siliconaResistente al calor / Resistencia al frío-3.174.4G75
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Hule de siliconaResistente al calor / Resistencia al frío-3.179.4G80
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

Hule de siliconaResistente al calor-3.124.4G25
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

Hule de siliconaResistente al calor-3.129.4G30
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

Hule de siliconaResistente al calor-3.134.4G35
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

Hule de siliconaResistente al calor-3.139.4G40