(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Acopladores de aire - enchufe, ligero, montaje de manguera de uretano

Acopladores de aire - enchufe, ligero, montaje de manguera de uretano

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

· Cuerpo material: ③Acero inoxidable 304
· Tipo de hilo: Para montaje de manguera de uretano
· Aplicación del entorno operativo: Estándar
· Fluido compatible: Aire
· Rango de temperatura de funcionamiento (?): -20:: 80

  • Componentes inCAD
Acopladores de aire: montaje de manguera de uretano liviano, con tapón: imagen relacionada
· Materiales
[M] Material: latón (niquelado)

Especificaciones

Número de parte
KSCPM10
[ ! ] Para pedidos superiores a la cantidad indicada, solicite un presupuesto.
Número de parte(L)CAdLlave inglesa HMasa (g)
TipoNo.
KSCPN838.515173.81727.6
105.3

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
KSCPN8
KSCPN10
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSID d
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

105.3

Cargando…

  1. 1

Más información

Especificaciones
Material de sellado
Rango de temperatura de funcionamientoFluido AplicableMax. Presión de funcionamiento MPa (kgf/cm 2 )Resistencia a la presión MPa (kgf/cm 2 )
Caucho nitrilo (caucho nitrilo NBR)-20°C~80°CAire1.0 (10)1.5 (15)
[ ! ]Sistema de cierre de apertura de paso único (la válvula se proporciona en el lado del zócalo).
 

Información básica

Tipo Estándar Material Acero Fluido Aplicable Aire
Macho femenino Tapones en ángulo Tipo de hilo Para montaje de manguera de uretano Entorno operativo, aplicaciones Estándar
Rango de temperatura de funcionamiento(℃) -20::80 Presión máxima de funcionamiento(MPa) ::1.0