(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Acopladores de aire - enchufe, ligero, conector de tubo

Acopladores de aire - enchufe, ligero, conector de tubo

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

· Cuerpo material: ③Acero inoxidable 304
· Tipo de hilo: Para montaje en tubo
· Aplicación del entorno operativo: Estándar
· Fluido compatible: Aire
· Rango de temperatura de funcionamiento (?): -20:: 80

  • Componentes inCAD
Acopladores de aire - Ligero, enchufe, conector de tubo: imagen relacionada
· Materiales
[M] Material: latón (niquelado)

Especificaciones

Número de parte
KSCPM10
[ ! ] Para pedidos superiores a la cantidad indicada, solicite un presupuesto.
Número de parte(L)CAdMasa
(g)
TipoNo.
KSCPH20511530616

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
KSCPH20
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHS
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10

Cargando…

  1. 1

Más información

Especificaciones
Material de sellado
Rango de temperatura de funcionamientoFluido AplicableMax. Presión de funcionamiento MPa (kgf/cm 2 )Resistencia a la presión MPa (kgf/cm 2 )
Caucho nitrilo (caucho nitrilo NBR)-20°C~80°CAire1.0 (10)1.5 (15)
[ ! ]Sistema de cierre de apertura de paso único (la válvula se proporciona en el lado del zócalo).
 

Información básica

Tipo Estándar Material Acero Fluido Aplicable Aire
Macho femenino Tapones en ángulo Tipo de hilo Para montaje en tubo Entorno operativo, aplicaciones Estándar
Rango de temperatura de funcionamiento(℃) -20::80 Presión máxima de funcionamiento(MPa) ::1.0 ID d(mm) 6

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo KSCPH20 de la serie Acopladores de aire - enchufe, ligero, conector de tubo.