(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Acopladores de aire - derivación, 3 posiciones, giratorio

Acopladores de aire - derivación, 3 posiciones, giratorio

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

· Cuerpo material: Latón
· Tipo de hilo: Conectores de un toque
· Aplicación del entorno operativo: Estándar
· Fluido compatible: Aire
· Rango de temperatura de funcionamiento (?): -20:: 60

  • Componentes inCAD
Acopladores de aire: múltiple, giratorio, 3 enchufes, 1 enchufe: imagen relacionada
· Materiales
[M] Material: Cuerpo: latón (cromado) Acoplador: acero (niquelado)

Especificaciones

Número de parte
MCRN4
MCLTR2
[ ! ] Para pedidos superiores a la cantidad indicada, solicite un presupuesto.
Número de parte
TipoNo.
MCRE3

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
MCRE3
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHS
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10

Cargando…

  1. 1

Más información

Especificaciones
Material de selladoCaucho nitrilo (caucho nitrilo NBR)
Rango de temperatura de funcionamiento-20~60°C
Fluido AplicableAire
Max. Presión de funcionamiento MPa (kgf/cm 2 )1.5(15)
Resistencia a la presión MPa (kgf/cm 2 )2.0(20)
Características
· Permite la ramificación de una tubería a múltiples tuberías.
· Puerto de giro de 360 °.

Ejemplo

Acopladores de aire: múltiple, giratorio, 3 enchufes, 1 enchufe: imagen relacionada
 

Información básica

Tipo Tipo de derivación Material Latón Fluido Aplicable Aire
Macho femenino Enchufes Tipo de hilo Conectores de un toque Entorno operativo, aplicaciones Estándar
Rango de temperatura de funcionamiento(℃) -20::60 Presión máxima de funcionamiento(MPa) ::1.5

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo MCRE3 de la serie Acopladores de aire - derivación, 3 posiciones, giratorio.