(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Acopladores de aire - enchufe, bloqueo, roscado

Acopladores de aire - enchufe, bloqueo, roscado

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Utilizable con tipo estándar.
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre los acopladores de aire: enchufe, bloqueo, roscado, consulte las secciones siguientes:

  • Componentes inCAD
Acopladores de aire: bloqueo, enchufe, roscado: imagen relacionada
· Materiales
Tipo[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies
MCSTFNAceroNiquelado

Especificaciones

Número de parte
MCSCS10
[ ! ] Para pedidos superiores a la cantidad indicada, solicite un presupuesto.
Número de parteDiámetro de Rosca T(L)HMasa (g)
TipoNo.
MCSTFN20Rc 1/457.51994
30Rc 3/855.522103
40Rc 1/257.529138

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
MCSTFN20
MCSTFN30
MCSTFN40
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSDiametro de hilo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Rc1/4
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Rc3/8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Rc1/2

Cargando…

  1. 1

Más información

Especificaciones
TipoEnchufesZócalos - Tipo de alto caudal
Fluido AplicableAire / agua (tipo de acero inoxidable)Aire
Rango de temperatura de funcionamiento-20~80°C-20~60°C
Presión máxima de funcionamiento1.5 MPa1.5 MPa
Resistente a la presión2.0 MPa2.0 MPa
Material de selladoCaucho nitrilo
Estructura de la válvulaTipo de cierre de apertura de paso único (solo el casquillo tiene estructura de válvula)
 

Información básica

Tipo Estándar Material Acero Fluido Aplicable Aire
Macho femenino Enchufes Tipo de hilo Roscado hembra roscado Entorno operativo, aplicaciones Estándar
Rango de temperatura de funcionamiento(℃) -20::60 Presión máxima de funcionamiento(MPa) ::1.5