(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Acopladores de aire - enchufe, bloqueo, roscado

Acopladores de aire - enchufe, bloqueo, roscado

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

· Cuerpo material: ③Acero inoxidable 304
· Tipo de hilo: Tipo roscado
· Aplicación del entorno operativo: Estándar
· Fluido compatible: Aire
· Rango de temperatura de funcionamiento (?): -20:: 60

  • Componentes inCAD
Acopladores de aire: bloqueo, enchufe, roscado: imagen relacionada
· Materiales
Tipo[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies
MCSTMAceroNiquelado

Especificaciones

Número de parte
MCSCS10
[ ! ] Para pedidos superiores a la cantidad indicada, solicite un presupuesto.
Número de parteDiámetro de Rosca T(L)HdMasa (g)
TipoNo.
MCSTM20R 1/460197.589
30R 3/860.5191091
40R 1/2562413102

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
MCSTM20
MCSTM30
MCSTM40
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSDiametro de hilo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Rc1/4
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Rc3/8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Rc1/2

Cargando…

  1. 1

Más información

Especificaciones
TipoEnchufesZócalos - Tipo de alto caudal
Fluido AplicableAire / agua (tipo de acero inoxidable)Aire
Rango de temperatura de funcionamiento-20~80°C-20~60°C
Presión máxima de funcionamiento1.5 MPa1.5 MPa
Resistente a la presión2.0 MPa2.0 MPa
Material de selladoCaucho nitrilo
Estructura de la válvulaTipo de cierre de apertura de paso único (solo el casquillo tiene estructura de válvula)
 

Información básica

Tipo Estándar Material Acero Fluido Aplicable Aire
Macho femenino Enchufes Tipo de hilo Tipo roscado Entorno operativo, aplicaciones Estándar
Rango de temperatura de funcionamiento(℃) -20::60 Presión máxima de funcionamiento(MPa) ::1.5