(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Acopladores de aire: macho, giratorio, roscado (Números de pieza)

Acopladores de aire: macho, giratorio, roscado

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Utilizable con tipo estándar.
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre los acopladores de aire (con tapón, giratorios y roscados), consulte las secciones siguientes:

  • Componentes inCAD
Acopladores de aire - Giratorio, Enchufe, Roscado: Imagen relacionada
· Materiales
Tipo[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies
MCPRFAceroNiquelado

Especificaciones

Número de parte
MCPC8
[ ! ] Para pedidos superiores a la cantidad indicada, solicite un presupuesto.
Número de parteDiámetro de Rosca FLHMasa (g)
TipoNo.
MCPRF20G 1/451.333.357
[ ! ]La función giratoria permite una rotación de 360 °.

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
MCPRF20
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHS
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10

Cargando…

  1. 1

Más información

Especificaciones
TipoTapones en ángulo
Fluido AplicableAire / agua (tipo de acero inoxidable)
Rango de temperatura de funcionamiento-20~80°C
Presión máxima de funcionamiento1.5 MPa
Resistente a la presión2.0 MPa
Material de selladoCaucho nitrilo
Estructura de la válvulaTipo de cierre de apertura de paso único
 

Información básica

Tipo Tipo rotativo Material Acero Fluido Aplicable Aire
Macho femenino Tapones en ángulo Tipo de hilo Roscado hembra roscado Entorno operativo, aplicaciones Estándar
Rango de temperatura de funcionamiento(℃) -20::80 Presión máxima de funcionamiento(MPa) ::1.5 Diametro de hilo G1/4

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo MCPRF20 de la serie Acopladores de aire: macho, giratorio, roscado.