(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Acopladores de aire - enchufe, recto

Acopladores de aire - enchufe, recto
  • Descuento por volumen

· Tipo de hilo: Conexión de tubo
· Aplicación del entorno operativo: Estándar
· Fluido compatible: Aire
· Rango de temperatura de funcionamiento (?): -20:: 60
· Rango de presión de funcionamiento (mpa)::: 1.0

  • Componentes inCAD
· Materiales
Tipo[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies
MCPCLatónRevestimiento de cromo
MCPCSAcero inoxidable 316 -

Especificaciones

Número de parte
MCPC4
MCSC6
[ ! ] Para pedidos superiores a la cantidad indicada, solicite un presupuesto.
Para combinar los conectores descritos entre P.1320 y Haga clic aquí para su uso, consulte la tabla a continuación.
La combinación que no se describe en la tabla a continuación no está disponible. Por lo tanto, cuando use conectores, asegúrese de consultar la tabla a continuación.
PáginasFluidos aplicablesTipoNúmeros de parte combinados aplicablesAplicable a combinar diferentes tamaños o noObservaciones
Tapones en ánguloEnchufes
>> P.1320Aire
(El agua también es aplicable parcialmente).
Conexión de tuboMCPC MCPCS
MCPCL MCPCLS
MCSC MCSCS MCSCL
MCSCLS MCSCB MCSCBS
[ ! ]Solo los tamaños 4 y 6 son aplicables a MCPS / MCPCS / MCSC / MCSCS.
>> P.1321

>> P.1322

>> P.1324
Tipo estándar
(Incluyendo Rotary / Bloqueo / Tipo de rama)
MCPM MCPMS MCPF MCPF
MCPH MCPHS MCPCN MCPC
MCPCS MCPRM MCPRF
(MCRN MCRT MCLTR MCRE)
MCSM MCSMS MCHSM MCSF
MCSFS MCHSF MCSH MCSH
MCHSH MCSCN MCSC MCSCS
MCSTM MCSTFN MCSTH
(MCRN MCRT MCLTR MCRE)
[ ! ]Solo los tamaños 8 y 10 son aplicables a MCPS / MCPCS / MCSC / MCSCS.
[ ! ]Tipo de rama tiene las formas de enchufe y enchufe.
>> P.1323LigeroKSCPM MSCPF
KSCPH KSCPN
KSCSM KSCSF
KSCSH KSCSN
-
>> P.1325MiniaturaNMCPM NMCPMS NMCPF NMCPFS
NMCPH NMCPHS NMCPHL NMCPHLS
NMCSM NMCSMS NMCSHB NMCSHBS
NMCSH NMCSHS NMCSHL NMCSHLS
-
>> P.1326Tipo resistente a químicos - Acero inoxidable 316MCPMSS MCPFSS MCPHSSMCSMSS MCSHSS×-
>> Haga clic aquíAgua, aceite
Aire
Sin tipo de válvulaQNPFC QNPFS QNPMC QNPMS
QNPHC QNPHS
QNSFC QNSFS QNSMC QNSMS
QNSHC QNSHS
× [ ! ]Cuando el tipo roscado / roscado y el tipo de conexión de manguera se usan en combinación, verifique sus tamaños. >> Haga clic aquí
>> Haga clic aquíTipo de válvulaQBPFC QBPFSQBSFC QBSFS×-
>> Haga clic aquíTipo de válvula de alto caudalQBPFCH QBPFSHQBSFCH QBSFSH×-
>> Haga clic aquíTipo de válvula de alta presión 210QBPHTQBSHT×-
>> Haga clic aquíTipo de válvula de alta presión 350QBPHTPQBSHTP×-
Número de parteLTMasa
(g)
TipoNo.
MCPC
MCPCS
424.58.13(5.5)
628.010.15(9)
[ ! ]Los valores en () son para MCPCS.

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
MCPC4
MCPC6
MCPCS4
MCPCS6
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSMaterial Longitud total L
(mm)
Tubo aplicable OD
(φ)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-[Latón] Latón24.54
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10[Latón] Latón286
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Equivalente de acero inoxidable 31624.54
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Equivalente de acero inoxidable 316286

Cargando…

  1. 1

Más información

Especificaciones
Material de selladoTemperatura de operaciónMax. Presión de funcionamiento MPa (kgf/cm 2 )Fluido Aplicable
Caucho nitrilo (caucho nitrilo NBR)-20~60°CLatón: 1.0 (10)
Acero inoxidable 304: 1.0 (10)
Aire
[ ! ]Sistema de cierre de apertura de paso único (la válvula se proporciona en el lado del zócalo).
[ ! ]Para la combinación con un tubo, seleccione el mismo número que el del diámetro del tubo.
[ ! ]Las especificaciones están relacionadas con los cuerpos de acoplamiento. La especificación de presión real, el rango de temperatura de funcionamiento y etc. varían según el material de los tubos.
 

Información básica

Tipo Estándar Fluido Aplicable Aire Macho femenino Tapones en ángulo
Tipo de hilo Conexión de tubo Entorno operativo, aplicaciones Estándar Rango de temperatura de funcionamiento(℃) -20::60
Presión máxima de funcionamiento(MPa) ::1.0