(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Acoplamientos para tubos - unión, codo de 90 grados

Acoplamientos para tubos - unión, codo de 90 grados
  • Descuento por volumen

Acoplamientos para tubos que tienen el manguito y la tuerca consolidados en uno

  • Componentes inCAD
Acoplamientos para tubos - Union 90 Deg. Codo: imagen relacionada
· Materiales
[M] Material: acero inoxidable 316

Especificaciones

Número de parte
MCUE6
[ ! ] Para pedidos superiores a la cantidad indicada, solicite un presupuesto.
Número de parteTubo aplicableTubo aplicableL1L2BLlaves planas
TipoNo.Diámetro externo (mm)Diámetro interno (mm)H1H2
MCUE66423.523.571212
88627277.51414
1010828.528.581717
12121030309.51919

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
MCUE6
MCUE8
MCUE10
MCUE12
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTubo OD (mm) D
(φ)
A
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1064
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1086
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10108
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101210

Cargando…

  1. 1

Más información

Acoplamientos para tubos - Union 90 Deg. Codo: imagen relacionada
 

Información básica

A Codos de unión