(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Acoplamientos con inserto de tubo - Conector de unión

Acoplamientos con inserto de tubo - Conector de unión
  • Descuento por volumen

Acoplamientos con inserto destinados a evitar que el tubo se caiga y genere fugas

Acoplamientos con inserto de tubo - Conector de unión: Imagen relacionada
· Materiales
[M] Material: latón

Especificaciones

Número de parte-Nominal
TCRH4-1
[ ! ] Para pedidos superiores a la cantidad indicada, solicite un presupuesto.
Número de parteTubo aplicable
Diámetro interno (mm)
LBCdPisos de llave inglesa H 1Pisos de llave inglesa H 2Masa (g)
TipoTubo aplicable OD (mm)
TCRS42.530.513.53.51.381014
6429.5144.52.7101219
8630165.54.7121424
107.534195.56171740

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
TCRS4
TCRS6
TCRS8
TCRS10
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTubo OD (mm) D
(φ)
A
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1042.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1064
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1086
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10107.5

Cargando…

  1. 1

Más información

Especificaciones
Fluido AplicableAire, agua, aceite
Rango de temperatura de funcionamientoAire: -20 a 60°C
Agua: 0 a 60°C
Aceite: -20 a 60°C
Presión máxima de funcionamientoSe aplica a la presión máxima de funcionamiento de los tubos.
Nivel de vacío operativo-100 kPa
 

Información básica

A Conectores de unión