(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Acoplamientos con inserto de tubo - unión, codo de 90 grados

Acoplamientos con inserto de tubo - unión, codo de 90 grados
  • Descuento por volumen

Acoplamientos con inserto destinados a evitar que el tubo se caiga y genere fugas

Acoplamientos con inserto de tubo - 90 grados. Union Elbow: imagen relacionada
· Materiales
[M] Material: latón

Especificaciones

Número de parte-Nominal
TCRH4-1
[ ! ] Para pedidos superiores a la cantidad indicada, solicite un presupuesto.
Número de parteTubo aplicable
Diámetro interno (mm)
LBCdH Wrench FlatsMasa (g)
TipoTubo aplicable OD (mm)
TCRF42.52213.53.51.31022
6420144.52.71224
8621165.54.71431
107.525195.561754

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
TCRF4
TCRF6
TCRF8
TCRF10
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTubo OD (mm) D
(φ)
A
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1042.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1064
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1086
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10108

Cargando…

  1. 1

Más información

Especificaciones
Fluido AplicableAire, agua, aceite
Rango de temperatura de funcionamientoAire: -20 a 60°C
Agua: 0 a 60°C
Aceite: -20 a 60°C
Presión máxima de funcionamientoSe aplica a la presión máxima de funcionamiento de los tubos.
Nivel de vacío operativo-100 kPa
 

Información básica

A Codos de unión