(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Acoplamientos con inserto destinados a evitar que el tubo se caiga y genere fugas

Acoplamientos con inserto destinados a evitar que el tubo se caiga y genere fugas
  • Descuento por volumen

Acoplamientos con inserto destinados a evitar que el tubo se caiga y genere fugas

Acoplamientos con inserto de tubo - 90 grados. Codo: imagen relacionada
· Materiales
[M] Material: latón

Especificaciones

Número de parte-Nominal
TCRH4-1
[ ! ] Para pedidos superiores a la cantidad indicada, solicite un presupuesto.
Número de parteNominalR
(PT)
Tubo aplicable
Diámetro interno (mm)
L1L2BCdH Wrench FlatsMasa (g)
TipoTubo aplicable OD (mm)
TCRL411/82.5202213.53.51.31020
21/4212313.53.51.31029
611/842020144.52.71221
21/42122.5144.52.71231
811/862121165.54.71426
21/42121165.54.71430
33/82424.5165.54.71451
1021/47.52325195.561745
33/82425195.561753
41/22928.5195.561788

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
TCRL4-1
TCRL4-2
TCRL6-1
TCRL6-2
TCRL8-1
TCRL8-2
TCRL8-3
TCRL10-2
TCRL10-3
TCRL10-4
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTubo OD (mm) D
(φ)
Tamaño de la rosca A
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

104R1/82.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

104R1/42.5
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

106R1/84
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

106R1/44
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

108R1/86
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

108R1/46
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

108R3/86
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1010R1/47.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1010R3/87.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1010R1/27.5

Cargando…

  1. 1

Más información

Especificaciones
Fluido AplicableAire, agua, aceite
Rango de temperatura de funcionamientoAire: -20 a 60°C
Agua: 0 a 60°C
Aceite: -20 a 60°C
Presión máxima de funcionamientoSe aplica a la presión máxima de funcionamiento de los tubos.
Nivel de vacío operativo-100 kPa
 

Información básica

A Codos