(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Este es el acoplamiento en miniatura.【1-50 piezas por paquete】

Acoplamientos en miniatura - Boquilla de manguera: imagen relacionada
· Materiales
[M] Material: latón
[S] Tratamiento superficial: niquelado electrolítico
[A] Accesorios: Junta: acero inoxidable 304, caucho de nitrilo NBR (solo M5)

Especificaciones

Número de parte
SRTG4N
BOX-SRTG4N
Número de parteID del tuboTubo OD (mm) DMABCL1L2L3PFrente a lado HMasa (g)Área seccional efectiva
(mm 2 )
TipoNo.
SRTN
BOX-SRTN
4N2.54M5x0.8314.5511.58.576.572.52
6N463155.51297.5883.43.8
4N-12.54R1/8820.5516.58.576.5107.92
6N-1468215.51797.58108.93.8
[ ! ]Cuando se selecciona SRT_ _N − 1, se aplica adhesivo de sellado a la porción de hilo.
[ ! ]Para la combinación con un tubo, seleccione el mismo número que el del diámetro del tubo.

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
BOX-SRTN4N
BOX-SRTN4N-1
BOX-SRTN6N
BOX-SRTN6N-1
SRTN4N
SRTN4N-1
SRTN6N
SRTN6N-1
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Forma de venta Material de sellado Rango de temperatura de funcionamiento
(℃)
Fluidos aplicables

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

4(M5×0.8)Pezones de mangueraVendido por el paquete

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

41(R1/8)Pezones de mangueraVendido por el paquete

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

6(M5×0.8)Pezones de mangueraVendido por el paquete

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

61(R1/8)Pezones de mangueraVendido por el paquete
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4(M5×0.8)Acopladores de púasArtículo individual
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

41(R1/8)Pezones de mangueraArtículo individual
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

6(M5×0.8)Acopladores de púasArtículo individual
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

61(R1/8)Pezones de mangueraArtículo individual