(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Empuje para conectar accesorios - enchufe de conexión irregular

Empuje para conectar accesorios - enchufe de conexión irregular

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

· Solicitud: Estándar, mini
· Escribe: Acoplamientos de un toque
· Material de la porción de hilo: Sin hilo
· Fluido compatible: Aire
· Tipo de ajuste: Otras formas

  • Componentes inCAD
Acoplamientos de un toque - Enchufe de conexión irregular: imagen relacionada
· Materiales
[M] Material: tereftalato de polibutileno PBT (tereftalato de polibutileno)

Especificaciones

Número de parte
BSLG6
[ ! ] Para pedidos superiores a la cantidad indicada, solicite un presupuesto.
Número de parteD2AB1B2Área seccional efectiva (mm 2 )Masa (g)
TipoD1
BSLDS4638.316173.23
6841.21718.512.63
8104518.52118.85
101249.82122.531.28

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
BSLDS4-6
BSLDS6-8
BSLDS8-10
BSLDS10-12
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tubo OD D (D1)
(φ)
Tubo OD D2
(φ)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

46
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

68
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

810
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1012

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Tipo Acoplamientos de un toque Material de la porción del hilo Sin parte del hilo Aplicación Standard/Mini
Fluido Aplicable Aire Tipo de montaje Otras formas Rango de temperatura de funcionamiento 0::60°C