(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Empuje para conectar accesorios - pezón

Empuje para conectar accesorios - pezón

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

· Solicitud: Estándar, mini
· Forma: pezones
· Escribe: Acoplamientos de un toque
· Material de la porción de hilo: Sin hilo
· Fluido compatible: Aire

  • Componentes inCAD
Acoplamientos de un toque - Niple: imagen relacionada
· Materiales
[M] Material: tereftalato de polibutileno PBT (tereftalato de polibutileno)

Especificaciones

Número de parte
BSLG6
[ ! ] Para pedidos superiores a la cantidad indicada, solicite un presupuesto.
Número de parteABÁrea seccional efectiva (mm 2 )Masa
(g)
TipoD
MSPJ437.5163.22
639.51712.63
843.218.519.64
10472131.26
1252.822.550.28

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
MSPJ4
MSPJ6
MSPJ8
MSPJ10
MSPJ12
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tubo OD D (D1)
(φ)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

12

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Tipo Acoplamientos de un toque Material de la porción del hilo Sin parte del hilo Aplicación Standard/Mini
Fluido Aplicable Aire Tipo de montaje Otras formas Otras formas Pezón
Rango de temperatura de funcionamiento 0::60°C