(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Empuje para conectar accesorios - unión cruzada

Empuje para conectar accesorios - unión cruzada

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

· Solicitud: Estándar, mini
· Escribe: Acoplamientos de un toque
· Material de la porción de hilo: Sin hilo
· Material de sellado: Caucho nitrilo
· Fluido compatible: Aire

  • Componentes inCAD
Acoplamientos de un toque - Cross Union: imagen relacionada
· Materiales
[M] Material: tereftalato de polibutileno PBT (tereftalato de polibutileno)

Especificaciones

Número de parte
BSLG6
[ ! ] Para pedidos superiores a la cantidad indicada, solicite un presupuesto.
Número de parteLCENMasa
(g)
TipoD
USCRS823.613.63.21714.5
102516.34.22020.5
1232.219.74.22438

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
USCRS8
USCRS10
USCRS12
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tubo OD D (D1)
(φ)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

12

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Tipo Acoplamientos de un toque Material de sellado Caucho nitrilo Material de la porción del hilo Sin parte del hilo
Aplicación Standard/Mini Fluido Aplicable Aire Tipo de montaje Unión con el mismo diámetro
Rango de temperatura de funcionamiento 0::60°C