(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Empuje para conectar los accesorios: gire la unión del codo

Empuje para conectar los accesorios: gire la unión del codo

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

· Solicitud: Estándar, mini
· Escribe: Acoplamientos de un toque
· Material de la porción de hilo: Latón C36000 (Latón)
· Material de sellado: Caucho nitrilo
· Fluido compatible: Aire

  • Componentes inCAD
Acoplamientos de un toque - Unión de codo giratorio: Imagen relacionada
· Materiales
[M] Material: tereftalato de polibutileno PBT (tereftalato de polibutileno)

Especificaciones

Número de parte
MSTEL6-1
[ ! ] Para pedidos superiores a la cantidad indicada, solicite un presupuesto.
Número de parteNominalL1BFEL2CLlave inglesa HRosca MMasa (g)
TipoD
USYELN4121.514.52.51426.5913R1/815.5
6M520.515.52.51017.811.28M5x0.88.2
122.52.51426.513R1/816.5
2253193417R1/430.5
326.7422.439.821R3/850.5
8125.617.82.51426.513.613R1/817.5
228.13193417R1/431.5
329.8422.439.821R3/851
10228.919.43193416.317R1/433
330.6422.439.821R3/852.5
432.952744.824R1/284.5
12236.524.54.518.428.921.214R1/464
335.922.4422.439.819.721R3/857

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
USYELN4-1
USYELN6-1
USYELN6-2
USYELN6-3
USYELN6-M5
USYELN8-1
USYELN8-2
USYELN8-3
USYELN10-2
USYELN10-3
USYELN10-4
USYELN12-2
USYELN12-3
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tubo OD D (D1)
(φ)
Nominal de tornillo de conexión
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

41 (R1/8)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

61 (R1/8)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

62(R1/4)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

63(R3/8)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6M5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

81 (R1/8)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

82(R1/4)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

83(R3/8)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102(R1/4)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103(R3/8)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

104(R1/2)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

122(R1/4)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

123(R3/8)

Cargando…

  1. 1

Más información

Especificaciones
Fluido AplicableAire
Rango de temperatura de funcionamiento0~60°C
Presión máxima de funcionamiento0.9 MPa
Nivel de vacío operativo-100 kPa
 

Información básica

Tipo Acoplamientos de un toque Material de sellado Caucho nitrilo Material de la porción del hilo C36000 Latón (Latón)
Aplicación Standard/Mini Fluido Aplicable Aire Rango de temperatura de funcionamiento 0::60°C