(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Empuje para conectar accesorios - T, roscado

Empuje para conectar accesorios - T, roscado

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

· Solicitud: Estándar, mini
· Escribe: Acoplamientos de un toque
· Material de la porción de hilo: Latón C36000 (Latón)
· Material de sellado: Caucho nitrilo
· Temperatura de funcionamiento: 0:: 60

  • Componentes inCAD
Acoplamientos de un toque - Tee, roscado: imagen relacionada
· Materiales
[M] Material: tereftalato de polibutileno PBT (tereftalato de polibutileno)

Especificaciones

Número de parte
MSTEL6-1
[ ! ] Para pedidos superiores a la cantidad indicada, solicite un presupuesto.
Número de parteNominalABCLlave inglesa HRosca MÁrea seccional efectiva (mm 2 )Masa (g)
TipoD
MSTEL4M517.116.699M5x0.83.26.2
119.810R1/84.49.5
222.814R1/418.7
6M51817.711.29M5x0.83.27.7
120.910R1/88.511
223.914R1/420.2
324.917R3/829.5
8123.623.513.610R1/81514.9
22614R1/423.6
1012525.816.317R1/822.126.3
228.8R1/431.531
328.3R3/833
12232.230.519.717R1/441.741.7
330R3/842.643.7
43321R1/263.4

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
MSTEL4-1
MSTEL4-2
MSTEL4-M5
MSTEL6-1
MSTEL6-2
MSTEL6-3
MSTEL6-M5
MSTEL8-1
MSTEL8-2
MSTEL10-1
MSTEL10-2
MSTEL10-3
MSTEL12-2
MSTEL12-3
MSTEL12-4
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tubo OD D (D1)
(φ)
Nominal de tornillo de conexión
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

41 (R1/8)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

42(R1/4)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4M5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

61 (R1/8)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

62(R1/4)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

63(R3/8)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6M5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

81 (R1/8)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

82(R1/4)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101 (R1/8)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102(R1/4)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103(R3/8)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

122(R1/4)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

123(R3/8)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

124(R1/2)

Cargando…

  1. 1

Más información

Especificaciones
Fluido AplicableAire
Rango de temperatura de funcionamiento0~60°C
Presión máxima de funcionamiento0.9 MPa
Nivel de vacío operativo-100 kPa
 

Información básica

Tipo Acoplamientos de un toque Material de sellado Caucho nitrilo Material de la porción del hilo C36000 Latón (Latón)
Aplicación Standard/Mini Fluido Aplicable Aire Tipo de montaje Rama de montaje de tornillo
Rango de temperatura de funcionamiento 0::60