(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Empuje para conectar accesorios - T de unión escalonada

Empuje para conectar accesorios - T de unión escalonada

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

· Solicitud: Estándar, mini
· Escribe: Acoplamientos de un toque
· Material de la porción de hilo: Sin hilo
· Material de sellado: Caucho nitrilo
· Fluido compatible: Aire

  • Componentes inCAD
Acoplamientos de un toque - Camisetas de unión escalonada: imagen relacionada
· Materiales
[M] Material: tereftalato de polibutileno PBT (tereftalato de polibutileno)

Especificaciones

Número de parte
MSTEL6-1
[ ! ] Para pedidos superiores a la cantidad indicada, solicite un presupuesto.
Número de parteD2AC1EC2NBÁrea seccional efectiva (mm 2 )Masa (g)
TipoD1
USDTE461993.211.21218.13.26.5
6823.611.213.6162010.910
8102513.64.216.31924.124.814.5
101232.216.319.72025.539.525

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
USDTE4-6
USDTE6-8
USDTE8-10
USDTE10-12
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tubo OD D (D1)
(φ)
Tubo OD D2
(φ)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

46
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

68
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

810
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1012

Cargando…

  1. 1

Más información

Especificaciones
Fluido AplicableAire
Rango de temperatura de funcionamiento0~60°C
Presión máxima de funcionamiento0.9 MPa
Nivel de vacío operativo-100 kPa
 

Información básica

Tipo Acoplamientos de un toque Material de sellado Caucho nitrilo Material de la porción del hilo Sin parte del hilo
Aplicación Standard/Mini Fluido Aplicable Aire Rango de temperatura de funcionamiento 0::60°C