(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Empuje para conectar accesorios - Pasamuros hembra recto

Empuje para conectar accesorios - Pasamuros hembra recto

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen
  • Menor Tiempo de Envío

· Solicitud: Estándar, mini
· Escribe: Acoplamientos de un toque
· Material de la porción de hilo: Latón C36000 (Latón)
· Material de sellado: Caucho nitrilo
· Fluido compatible: Aire

  • Componentes inCAD
Acoplamientos de un toque - Bulkhead Hembra recta: Imagen relacionada
· Materiales
[M] Material: Anillo: PBT Tereftalato de polibutileno (tereftalato de polibutileno)

Especificaciones

Número de parte-Nominal-Color del cuerpo
MSCNL6
UJDST8

-

1


-


B

[ ! ] Para pedidos superiores a la cantidad indicada, solicite un presupuesto.
Número de parteNominalABLlave inglesa H1Llave inglesa H2Medida de rosca MxPitchRosca RcÁrea seccional efectiva (mm 2 )Masa (g)
TipoD
MSSB4125.1111414M12x1.0Rc1/83.218
6126.391717M14x1.0Rc1/81126
231.314Rc1/430
8128.981919M16x1.0Rc1/825.234.5
234.914Rc1/442.5
335.915Rc3/836
10232.3132422M20x1.0Rc1/438.758.5
334.315Rc3/855
12337.4142624M22x1.0Rc3/844.671.5
441.418Rc1/270.5

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
MSSB4-1
MSSB6-1
MSSB6-2
MSSB8-1
MSSB8-2
MSSB8-3
MSSB10-2
MSSB10-3
MSSB12-3
MSSB12-4
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tubo OD D (D1)
(φ)
Nominal de tornillo de conexión
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

41 (Rc1/8)
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

61 (Rc1/8)
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

62 (Rc1/4)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

81 (Rc1/8)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

82 (Rc1/4)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

83 (Rc3/8)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102 (Rc1/4)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103 (Rc3/8)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

123 (Rc3/8)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

124 (Rc1/2)

Cargando…

  1. 1

Más información

Especificaciones
MJCNLS, MJELLSAparte de MJCNLS, MJELLS
Fluido AplicableAire comprimidoAguaAire comprimido
Rango de temperatura de funcionamiento-15~60°C5~40°C0~60°C
Presión máxima de funcionamiento1 MPa0.9 MPa
Nivel de vacío operativo-100 kPa--100 kPa
 

Información básica

Tipo Acoplamientos de un toque Material de sellado Caucho nitrilo Material de la porción del hilo C36000 Latón (Latón)
Aplicación Standard/Mini Fluido Aplicable Aire Montaje con tornillo, dirección Uniones de tabique roscado hembra
Rango de temperatura de funcionamiento 0::60°C